Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech

PSENmech – en de deur blijft dicht

Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech

De mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech is geschikt voor het veilig bewaken van een beweegbare, scheidende veiligheidsvoorziening. Zodra een veiligheidsvoorziening wordt geopend, treedt de veiligheidsschakelaar PSENmech in werking. De gevaarlijke machinebeweging wordt vervolgens stilgezet met behulp van de analyse-eenheid van Pilz.

Door de hogere houdkracht van de schakelaar voorkomen PSENmech veiligheidsschakelaars het onbedoeld openen van het hek. Door de afgestemde actuators voldoen ze aan de norm EN 1088 (manipulatiebeveiliging).

Voordelen van veilige hekbewaking

  • Flexibele en snelle installatie
  • Hoge beschikbaarheid van installaties
  • Maximaal 4 horizontale en verticale benaderingsrichtingen
  • Ingebouwde manipulatiebeveiliging
  • Lange levensduur door robuust ontwerp en hoge mechanische belastbaarheid
  • Veelzijdig te gebruiken door groot bedrijfstemperatuurbereik
  • Korte inbedrijfname- en stilstandstijden
  • Behuizing ongevoelig voor vuil, stof- en waterdicht
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met analyseapparaten van Pilz

Kenmerken van de mechanische veiligheidsschakelaar

Kenmerken van de mechanische veiligheidsschakelaar
  • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-3
  • ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste vereisten moeten 2 apparaten worden gebruikt)
  • Beschermingsgraad: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Bedieningsrichtingen: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Veilige hekbewaking met PSENmech

Voor toepassingen met de hoogste veiligheidsklasse (tot klasse 4 volgens EN 954-1) wordt de combinatie van PSENmech met een extra veiligheidschakelaar aanbevolen (naar keuze PSENmech, PSENmag of PSENcode).

Combineer de mechanische veiligheidsschakelaars met de veilige besturingstechniek van Pilz – Het resultaat is een veilige totaaloplossing!

Veilige hekbewaking met PSENmech

Industrieel gebruik van de veiligheidsschakelaar

Ons productaanbod: Mechanische veiligheidsschakelaars PSENmech

PSENmech met vergrendeling

De mechanische veiligheidsschakelaars PSENmech met vergrendeling zorgen voor vergrendeling (gesloten houden) van het hek totdat het gevaarlijke productieproces is stilgezet. Daarnaast wordt onderbreking van de productie door onbevoegde toegang voorkomen.

PSENmech met aparte actuator

Beproefd bij de veilige bewaking van beweeglijke, scheidende veiligheidsvoorzieningen – mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech met aparte actuator.

Accessoires

Perfect op PSENmech afgestemd: PDP67-serieschakelingen, schroeven en nog veel meer.