Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig heksysteem PSENmlock

Veilige sluiting en veilige vergrendeling in één product!

Veilig heksysteem PSENmlock

Het veilige heksysteem PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting voor persoons- en procesbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.

De veilige sluiting wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals aansturing van de sluiting. Hierdoor is de schakelaar bijzonder geschikt voor gebruik op machines met een gevaarlijke naloop, waarbij een veilige sluiting tot PL d of PL e noodzakelijk is.

In combinatie met besturingstechniek van Pilz beschikt u over een veilige totaaloplossing voor de bewaking van afschermingen.

PSENmlock met serieschakeling

PSENmlock met serieschakeling

Naast de basisvariant van de PSENmlock bieden wij nog een andere variant voor de serieschakeling aan. Deze maakt een voordelige installatie mogelijk dankzij minder bekabelingswerk en de serieschakeling van de veilige in- en uitgangssignalen.

In combinatie met Safety Device Diagnostics (SDD) kunnen afzonderlijke schakelaars of deuren gericht worden aangestuurd - zonder een dure afzonderlijke bedrading in de schakelkast.
SDD maakt bovendien een eenvoudige en uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars mogelijk en vermindert zo stilstandtijden. U krijgt een economische serieschakeling en minimaliseert uw bekabelingswerk.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock met noodontgrendeling

Als optioneel toebehoren kunnen de twee uitvoeringen van de noodontgrendeling met alle PSENmlock-varianten worden gecombineerd:

  • De PSENml escape release is via een stang rechtstreeks met de basismodule verbonden.
  • De PSENml escape release cordset wordt via een trek-drukkabel op de PSENmlock gemonteerd. Hij maakt een ruimtelijk gescheiden montage van het heksysteem en de noodontgrendeling mogelijk.

PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox

PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox

Combineer PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox en krijg extra bedieningselementen en knoppen: van noodstopknoppen en verlichte drukknoppen tot sleutelschakelaars. De PITgatebox is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen.

PSENmlock met juiste deurgreep

PSENmlock met juiste deurgreep

Wij bieden veel compatibel toebehoren aan – perfect afgestemd op het heksysteem PSENmlock. Met de juiste deurgrepen voor zwenk- en schuifdeuren krijgt u een economische en ruimtebesparende oplossing voor de beveiliging van hekken. Een extra deurgreep is niet meer nodig!

Nieuw: deurgrepen voor het veilige heksysteem PSENmlock

Bespaar ruimte bij de beveiliging van hekken! Met de speciaal op het heksysteem PSENmlock afgestemde deurgrepen krijgt u een economische oplossing voor de beveiliging van hekken. Zwenk- of schuifdeur: wij bieden de juiste deurgreep.

Deurgrepen voor het veilige heksysteem PSENmlock

Voordelen van het veilige heksysteem PSENmlock

  • Veilige sluiting en veilige vergrendeling tot PL e/SIL 3 in één product
  • Geen onbedoelde activering van de sluiting dankzij geïntegreerde heraanloopblokkering
  • Flexibel gelagerde actuator zorgt voor een hoge tolerantiecompensatie – ook bij zakkende deuren
  • Lange levensduur dankzij mechanische robuustheid en robuuste behuizing
  • Verlaagd stroomverbruik tijdens de werking
  • Minder bekabelingswerk dankzij serieschakeling
  • Eenvoudige en uitgebreide diagnose in combinatie met SDD
  • Eenvoudige installatie en onderhoudsarme oplossing met de verlaagde noodontgrendeling
  • Extra bedieningselementen en knoppen in combinatie met de PITgatebox

Kenmerken van het veilige heksysteem PSENmlock

Kenmerken PSENmlock
  • Voldoet aan alle eisen van EN/ISO 14119
  • Productvarianten: basisvariant en variant voor serieschakeling
  • Coderingsvarianten: gecodeerd, volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd
  • Veilige sluitkracht van 7500 N, geïntegreerde vergrendelingskracht van 30 N
  • LED's aan 3 zijden van de behuizing
  • Beschermingsgraad IP67
  • Aansluiting: M12, 8-polig, Pigtail
  • Hulpontgrendeling aan 3 zijden
  • Noodontgrendeling en verlaagde noodontgrendeling

Robuust ontwerp en hoge sluitkracht voor zware deuren

Met een sluitkracht van 7500 N voorkomt het veilige heksysteem PSENmlock het onbedoeld openen van veiligheidsvoorzieningen en biedt het de hoogste veiligheid.

Dankzij de optionele noodontgrendeling kan PSENmlock ook op begaanbare deuren naar machines met slecht zichtbare gevarenzones worden gebruikt. De verlaagde noodontgrendeling biedt daarbij de mogelijkheid om de hekschakelaar op een voor de bediener niet toegankelijke plaats te monteren. Zo zijn uw medewerkers ook bij een gevaar optimaal beschermd.

Toepassing PSENmlock
Combinatie van PSENmlock met knoppenunit PITgatebox

De variant voor serieschakeling kan overal worden gebruikt waar meerdere deuren met hekschakelaars moeten worden uitgerust en de onderlinge verbinding van de sensoren een grote rol speelt. Anders dan bij de serieschakeling in het veld zonder Safety Device Diagnostics kunt u samen met SDD afzonderlijke schakelaars of deuren gericht aansturen. U profiteert bovendien van een snelle en uitgebreide diagnose bij een storing, die altijd voor een hoge machinebeschikbaarheid zorgt.

Als er extra bedieningselementen en knoppen nodig zijn, combineert u PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox. Met de juiste deurgrepen maakt u uw hektoepassing compleet.

Branches waarin het veilige heksysteem wordt gebruikt

Ons productaanbod: veilig heksysteem PSENmlock

Veilig heksysteem PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in één enkel product met het veilige heksysteem PSENmlock.

Accessoires veilige heksystemen

Perfect op het heksysteem PSENmlock afgestemd: Accessoires voor de montage op standaardprofielen en schuifdeuren.