Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Manipulator PRBT

Manipulator PRBT

De 6-assige manipulator PRBT is uiterst flexibel en mobiel inzetbaar: door het compacte formaat en het geringe gewicht van slechts 19 kg kunt u hem in elke montagerichting aanbrengen. En dat ondanks een draagvermogen van 6 kg!  De veilige 24 V DC-aandrijving (volgens IEC 61800-5-2) ondersteunt het probleemloze gebruik voor mobiele toepassingen zoals bestuurderloze transportsystemen.

De manipulator heeft een bereik van maar liefst 741 mm, een hoge herhalingsnauwkeurigheid (0,2 mm) en een snelheid van tot wel 90°/s. Hierdoor is de 6-assige robotarm uitstekend inzetbaar in vrijwel elke toepassing.

Serviceroboticamodulen - modulair systeem

Met de serviceroboticamodulen kunt u uw eigen servicerobotica-applicatie samenstellen. Vul de manipulator PRBT naar wens aan met de Pilz-besturingsmodule, de Pilz-bedieningsmodule en ROS-modulen. Of integreer de robotarm in uw bestaande toepassing! Uw mogelijkheden zijn eindeloos: profiteer van ons modulaire principe!

De hoge veiligheid wordt door de veiligheidsfuncties STO en SBC gegarandeerd. Dankzij het plug & work-principe kunt u de modulen eenvoudig en snel in bedrijf stellen. De intuïtieve programmering vindt plaats via de bedienings- en visualiseringssoftware van de bedieningsmodule. De manipulator PRBT vormt samen met de besturings- en bedieningsmodule een pakket dat volgens de norm voor industriële robots EN ISO 10218-1 is gecertificeerd. Hierdoor zijn de serviceroboticamodulen ideaal voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving.

Serviceroboticamodulen in actie

Manipulator PRBT – uw voordelen in één oogopslag

Voordelen van de manipulator PRBT
  • Manipulator heeft een draagvermogen van 6 kg
  • Gebruik in mobiele toepassingen dankzij veilige 24 V DC-aandrijvingen volgens IEC 61800-5-2
  • Compact formaat en gering gewicht van 19 kg

Kenmerken van de manipulatormodule PRBT

  • Veiligheidsfuncties: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Besturing: besturingsmodulen PRCM, ROS
  • IP-klasse: IP40
  • Stroomvoorziening: 24 V DC, max. 15 A
Kenmerken van de manipulatormodule PRBT

ROS-modulen – de fabrikantonafhankelijke opensourcesoftware

Met de ROS-modulen bieden wij gebruikers hoogwaardige ROS-pakketten direct van de manipulatorfabrikant aan. Deze voldoen aan de industriële kwaliteitseisen en zijn direct inzetbaar in een industriële omgeving en in de servicerobotica.
Bent u nieuwsgierig geworden? De medewerkers van onze internationale hotline geven u graag persoonlijk advies over ROS. Stuur daarvoor een e-mail naar ros@pilz.de.

ROS-Logo

Ons productaanbod: manipulator PRBT

Manipulator PRBT

PRBT is een krachtige en compacte manipulatormodule voor gebruik in de industrie en in de servicerobotica.

Toebehoren manipulatormodule PRBT

Perfect afgestemd op de manipulatormodule PRBT: met het toebehoren bij de manipulatormodule PRBT completeert u uw toepassing.