Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Bedieningsmodulen PRTM

Mobiele bedieningsmodulen voor de intuïtieve programmering

Bedieningsmodule PRTM

De mobiele bedieningsmodule PRTM beschikt over snelle processoren voor veeleisende visualiserings- en bedieningstoepassingen. De grafische gebruikersinterface is uitgerust met een intuïtieve touchbediening. Verder zijn er bedieningsknoppen voor eenvoudig teachen aan de achterzijde van de bedieningsmodule aangebracht.

PRTM doet niet onder voor stationaire panelen: zo beschikken de mobiele bedieningsmodulen over geïntegreerde veiligheidselementen en Windows Embedded Standard 7 en leveren ze prestaties op pc-niveau. Bovendien heeft PRTM een ergonomische behuizing en ook een HD-display.

  • Maximale bedieningsefficiëntie
  • Touchbediening
  • Aan de achterzijde van de bedieningsmodule zijn bedieningsknoppen voor het teachen aangebracht
  • Intuïtieve programmering via de bedienings- en visualiseringssoftware
  • Ergonomische vorm
Voordelen van de bedieningsmodule PRTM
Kenmerken van de bedieningsmodule PRTM
  • Teachfunctie
  • Diagnosefunctie
  • 2 toestemmingsknoppen, 3 standen
  • Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar
  • Noodstopknop
  • 10,1" display, 1200 x 800 pixels

ROS opensourcesoftware

De ROS-modulen van Pilz zijn kwalitatief hoogwaardige ROS-pakketten. Ze zijn geschikt voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving. Onze medewerkers geven u graag persoonlijk advies over ROS. Stuur daarvoor een e-mail naar ros@pilz.de.

ROS Logo

Productaanbod: bedieningsmodulen PRTM

PRTM Bedieningsmodulen

De bedieningsmodulen PRTM bieden een uitgebreid en intuïtief bedieningsconcept voor het eenvoudig programmeren, teachen en diagnosticeren.

Toebehoren bedieningsmodule PRTM

Completeer uw toepassing met het toebehoren bij de bedieningsmodule PRTM.