Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Mutinglampen PITsign

Veilige weergave van mutingtoestanden

Mutinglampen PITsign

Muting is de tijdelijke automatische onderdrukking van een veiligheidsfunctie tijdens het normale bedrijf van een machine. Muting is meestal vereist bij het transport van materiaal in of uit gevaarlijke zones. Tonen u overbruggingstoestanden van veiligheidsvoorzieningen optisch aan en waarschuwen op die wijze personen voor abusievelijk of opzettelijk betreden van gevaarlijke zones. Gebruik daarvoor mutinglampen PITsign van Pilz!

Meer dan alleen een lamp

  • als component voor de bewaking van mutingfuncties of als totaaloplossing in combinatie met andere producten van Pilz.
  • verbetering van de veiligheid van mens en machine door signalering van de overbruggingstoestand bij muting
  • probleemloze productie in mutingzones
  • totaaloplossing in combinatie met goedgekeurde verwerkingseenheden
  • veilige, storingsvrije aansturing van de mutinglampen
  • betrouwbare bewaking van de oplichtfunctie
Meer dan alleen een lamp

Signalen zorgen voor veiligheid

Niet-bewaakte mutinglampen PIT si1.1

Tijdens het mutingbedrijf moet de operator worden gewaarschuwd voor het gevaar dat ontstaat door de overbrugging van de veiligheidsfuncties. Speciaal hiervoor zijn de mutinglampen PITsign bedoeld. Ze lichten op zodra het mutingbedrijf wordt gestart.

Niet-bewaakte mutinglampen PIT si1.1

  • onbewaakte mutinglamp
  • geschikt voor de toepassing imet PSENopt lichtgordijnen en -roosters, apparaten met tweepolige uitgangen, veiligheidsrelais PMUT X1P

Bewaakte mutinglampen PITsi1.2

  • mutinglampen
  • voor toepassingen tot categorie 4 volgens EN 954-1, tot SIL 3 volgens EN/IEC 62061 resp. tot PL e volgens EN 13849-1
  • 2 halfgeleider-melduitgangen voor waarschuwing en melding bij een defecte lamp
  • universeel toe te passen door geïntegreerde lampbewaking volgens CWB-norm 61496-1/-2

LED-mutinglamp PIT si2.1

  • onbewaakte LED-mutinglamp
  • bijvoorbeeld geschikt voor de toepassing met PSENopt lichtgordijnen en lichtroosters, programmeerbare besturingssystemen PSS, apparatuur met tweepolige uitgangen of het veiligheidsrelais PMUT X1P
  • Een levensduur van maar liefst 50.000 uur

Lampmeld-unit PIT si3.1

  • Niet-bewaakte lichtmeldingseenheid
  • Signalering van verschillende bedrijfs- en installatietoestanden (rood en groen lichtelement)
  • Signalering van procesfouten en waarschuwingsruimte-overtredingen (geel lichtelement)
  • geschikt voor gebruik met het veilige camerasysteem SafetyEYE

Veilige signalen

U kunt mutinglampen overal inzetten waar een toegangsbeveiliging van machines of machineonderdelen middels opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen wordt bewaakt.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in:

  • machine- of robotcellen
  • laserlasinstallaties
  • installaties in de automobielindustrie

Industrieel gebruik

Industrieel gebruik

Maak gebruik van onze lichtschermen PSENopt en mutinglampen! U ontvangt de perfecte oplossing voor bedien- en laadstations waarbij kort een veiligheidsvoorziening overbrugd wordt. Alle advanced-lichtschermen bieden uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking en cascadering. Als het materiaal door de sluis gaat wordt het lichtscherm kortstondig overbrugd, de mutinglamp gaat aan en voorkomt dat een persoon de gevarenzone betreedt. Tot de accessoires behoren draaispiegels, beveiligingszuilen voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen, IP6k9k-veiligheidsbehuizingen en teststaven.

Ons productaanbod: Mutinglampen PITsign

Mutinglampen PITsign

Bij Pilz kiest u voor bewaakte of niet-bewaakte mutinglampen. U kunt kiezen tussen bewaakte en niet-bewaakte mutinglampen of u kiest voor een gloeilamp resp. LED.

Toebehoren mutinglampen

Maak ook gebruik van het toebehoren voor de mutinglampen PITsign.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7028
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Denemarken: +45 74436332
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Zwitserland: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203

Azië en Oceanië

  • China: +86 21 60880878-216
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australië: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350