Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Encoder PSENenco

Standaardencoder – maar veilig

Encoder PSENenco

De encoder PSENenco wordt gebruikt voor het bepalen van positie en snelheid. De in de eerste uitbreidingsfase beschikbare encoder is een absolute encoder die in het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt toegepast. Deze levert diversitaire, absolute positiewaarden die in de softwarebouwsteen worden opgeslagen. De sensor is voorzien van een magnetisch en een optisch meetsysteem. U krijgt dus twee apparaten voor de prijs van een!

Veilige positie en veilige snelheid – de voordelen

  • Veilige analyse van snelheid en positie
  • Verschuiving van de veilige bewakingsfunctie naar de gebruikerssoftware
  • Grote flexibiliteit bij het bewaken van grenswaarden door dynamische grenswaardebewaking in het gebruikersprogramma
  • Vervanging van de mechanische nokkenschakelaar door de veilige elektronische nokkenschakelaar PSS 4000 inclusief (encoder PSENenco)
Veilige positie en veilige snelheid – de voordelen

Kenmerken van de encoder

Kenmerken van de encoder
  • Twee sensoren in één behuizing
  • Diversitair 2-kanalig (1 x optisch, 1 x magnetisch)
  • 2 SSI-poorten
  • SIL CL 3 en PL e in het automatiseringssysteem PSS 4000

PSENenco-encoder in het gebruik

De encoder PSENenco wordt vooral gebruikt bij mechanische persen. Zo vormt de oplossing "Veilig elektronisch nokkenschakelwerk" een complete vervanging van conventionele mechanische nokkenschakelwerken. De combinatie van de encoder PSENenco met het besturingssysteem PSSuniversal PLC en de overeenkomstige softwarebouwstenen bereikt SIL 3. De encoder kan verder overal worden gebruikt waar een veilige positiebepaling noodzakelijk is.

PSENenco-encoder in het gebruik

Industrieel gebruik van de encoder

Ons productaanbod: Encoder PSENenco

PSENenco encoder

PSENenco is een standaard-encoder. In combinatie met het besturingssysteem PSSuniversal PLC en de desbetreffende softwarebouwstenen wordt voldaan aan SIL 3 en PL e.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7028
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Denemarken: +45 74436332
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Zwitserland: +41 62 88979 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203

Azië en Oceanië

  • China: +86 21 60880878-216
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australië: +61 3 9560 0621
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350