Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZelog veiligheidsrelais

Onverslijtbaar veilig

PNOZelog

Bij de productfamilie PNOZelog wordt de ervaring van elektromechanische veiligheidsrelais gecombineerd met de voordelen van de moderne elektronica. PNOZelog zorgt voor een betrouwbare bewaking van een tot vier veiligheidsfuncties. Onverslijtbaarheid, veiligheid en een lange levensduur garanderen een rendabel gebruik. U bespaart op bedradingskosten! PNOZelog kan door logische operatoren eenvoudig worden gekoppeld. Verhoog de beschikbaarheid van uw machine dankzij de uitgebreide diagnose. Inschakel-, zelf- en looptijdtests garanderen bovendien een maximum aan veiligheid.

Profiteer van het schok- en trillingsbestendige veiligheidsrelais PNOZelog. Vooral bij gebruik in mobiele toepassingen met grote schokkende bewegingen. Door de moderne elektronica is de PNOZelog gegarandeerd onderhoudsvrij en duurzaam.

 

De voordelen van het veiligheidsrelais PNOZelog in één oogopslag

  • Lagere bedradingskosten door eenvoudige logische verbindingen (EN/OF)
  • Hoge beschikbaarheid door uitgebreide diagnose
  • Onderhoudsvrij door consequent gebruik van halfgeleidertechnologie.
  • Geen storingen door lassen, vervuiling, klepperen of afbranden van contacten
  • Maximale veiligheid door permanente zelftest; foutdetectie is niet gekoppeld aan in- en uitschakelcyclus
  • Lange levensduur, ook als er vaak geschakeld wordt of bij cyclische functies
  • Veilig schakelen, ook bij de kleinste belastingen
  • Snelle ingebruikneming zonder hulpmiddelen door steekbare klemmen met veer- en schroefaansluiting
De voordelen van het veiligheidsrelais PNOZelog in één oogopslag

PNOZelog – de kenmerken in één oogopslag

PNOZelog – de kenmerken in één oogopslag
  • Lange levensduur
  • Uitgebreide diagnose
  • Elektronisch
  • Onverslijtbaar
  • Kan worden gekoppeld
  • Compact

Verbind meerdere PNOZelog-apparaten met elkaar voor complete veiligheidsfuncties! Hiervoor zijn logische verbindingen beschikbaar. Dankzij de EN- en OF-verbindingen valt de aanvullende bedrading bij de uitgang weg. Hierdoor staan beide uitgangen van de PNOZelog-apparaten vrij ter beschikking.

Comfortabele diagnose voor economisch gebruik

Bewaak twee veiligheidsfuncties tegelijkertijd met slechts één apparaat. Hiermee bespaart u ruimte in de schakelkast.

Maak gebruik van de uitgebreide diagnosemogelijkheden van het veiligheidsrelais PNOZelog. Hierdoor zijn er minder machinestilstandstijden en lost u de mogelijke oorzaken van fouten meteen op. Gedetailleerde gegevens over de systeemtoestand van de producten helpen u hierbij:

  • LED's voor de eenvoudigste diagnose ter plekke zonder hulpmiddelen
  • Diagnose-uitgang naar PLC: Middels drivers kunnen de meest gangbare PLC-systemen aan de diagnose worden aangepast. Gedetecteerd worden zowel interne als externe fouten, zoals onderlinge sluiting en bedradingsfouten.
  • Bij gebruik van meerdere, gekoppelde PNOZelog-apparaten: er is slechts één PLC-ingang nodig. De apparaatstatus en fouten in het in- en uitgangscircuit worden gedetecteerd en aan het PLC-systeem gemeld.
Door de interne EN-verbinding kan gelijktijdig in twee veiligheidsfuncties worden voorzien - met slechts één apparaat!

"2-in-1" – de bifunctionele PNOZelog

Hebt u noodstop- of hekbewaking nodig in een compacte veiligheidseenheid? Bewaak twee veiligheidsfuncties tegelijkertijd met slechts één apparaat. Zo bespaart u bedradingskosten. Met een breedte van slechts 22,5 mm is de nodige ruimte in de schakelkast tot een minimum beperkt. De maximale functionaliteit wordt bereikt door de interne EN-verbinding. Elke veiligheidsfunctie beschikt over een aparte signaleringsuitgang:

  • PNOZ e5.11p bewaakt tegelijkertijd noodstop/hek of twee hekken.
  • Bij PNOZ e5.13p is bovendien de aansluiting op de veiligheidsschakelaar PSENmag mogelijk.
Bifunctionele PNOZelog - een minimum aan ruimte

Veilige kabelbewaking PLIDdys – veilig inschakelen in combinatie met PNOZ e8.1p

Met PLIDdys kan het ongewild inschakelen of opstarten van uw installatie in geval van storingen worden uitgesloten. De kabelbewaking PLIDdys vormt in combinatie met de verwerkingseenheid PNOZ e8.1p de optimale oplossing voor veilige kabels.

Bewaking van mogelijke kabelfouten en bescherming tegen inschakelen in geval van storingen.

Ons productaanbod: PNOZelog

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

De veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZelog bewaken noodstop, hekken of lichtschermen.

Tweehandenbewaking

De veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZelog bewaken tweehandenbedieningsknoppen.

Bewaking van schakelmatten

Veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZelog bewaken schakelmatten.

Toebehoren

Hier vindt u toebehoren voor de veiligheidsrelais PNOZelog.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl