Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

Voor de aansluiting op de veldbussystemen Profinet & co.

Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

De configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen worden aangesloten: bijvoorbeeld PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Configuratie is makkelijk in de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Gebruik een veldbusmodule om virtuele ingangen en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen. U leest daarmee diagnosegegevens uit. Als u PNOZmulti op een ander systeem moet aansluiten, dan is hiervoor geen wijziging van de configuratie nodig. Dat betekent dat u PNOZmulti onafhankelijk van branche, land of machinetype kunt gebruiken!

Voordelen voor u

  • Korte stilstandstijden en hoge beschikbaarheid van installaties
  • Comfortabele diagnose- en besturingsinformatie
  • Eenvoudig uitwisselen van veldbussystemen – zonder veranderingen in de configuratie
  • Diagnoseoplossing PVIS selecteerbaar door middel van een paar keer klikken in de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Individuele klantteksten integreerbaar
Voordelen voor u

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik
  1. Bidirectioneel melden en sturen – PNOZmulti kan op alle gangbare veldbussystemen worden aangesloten
  2. Diagnoseoplossing met de bedieningsterminals PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP en Modbus TCP
  4. Statusmeldingen aan SPSvia communicatiemodule PNOZ mc1p
  • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Er kan op een basismodule maximaal 1 veldbusmodule worden aangesloten
  • Coated version: uitgebreid temperatuurbereik, toelaten van condensatie, resistentie tegen schadelijke gassen

 

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

PNOZmulti veldbus- en communicatiemodule

Er zijn bij ons veldbusmodules verkrijgbaar voor het aansluiten van alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen, zoals bijvoorbeeld Profinet. Daarnaast zijn er communicatiemodules met seriële poorten beschikbaar.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl