Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini - basismodules

Basismodules voor elke veiligheidsoplossing

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini - basismodules

De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini worden voornamelijk gebruikt voor de realisatie van meer dan drie veiligheidsfuncties. U gebruikt al naar gelang de grootte van uw machine de stand-alone veiligheidsbesturing of de modulair uitbreidbare versie.

U kunt de basismodule aan de linkerzijde uitbreiden met maximaal 4 verbindingsmodules, 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule. Aan de rechterzijde kunt u maximaal 1 PNOZsigma relaisuitbreidingsmodule koppelen. Alle basismodules van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini voldoen afhankelijk van de toepassing aan PL e (EN ISO 13849-1) en aan SIL CL 3 (IEC 62061).

Voordelen voor u

  • Eenvoudig ontwerp via PNOZmulti Configurator
  • Snelle time-to-market via configureerbare in- en uitgangen
  • Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compacte bouwwijze
  • Eenvoudige bedrading door steekbare klemmen
  • Eenvoudige diagnose door geïntegreerd display
Voordelen voor u

De doordachte kenmerken

De doordachte kenmerken
  • Eenvoudig ontwerp met de PNOZmulti Configurator via een USB-poort
  • Eenvoudig de instelling uitlezen van de waarden door draaiknop met toetsenfunctie (druk en draai)
  • Manipulatiebeveiliging dankzij afsluitbare afdekking van de instelelementen en wachtwoordbeveiliging
  • Configureerbare in-/uitgangen
  • Snelle installatie met innovatieve veerkrachtklemmen met afzonderlijke bediening van de kamers (optioneel met schroefklemmen)
  • Snelmontage met slotveren – geen gereedschap nodig
  • Eenvoudig overzicht dankzij meer dan 6 LED-indicators – geen externe meetapparaten nodig
  • Eenvoudige diagnose via een geïntegreerd display voor informatie- en diagnoseweergave

Voor elke toepassing de juiste oplossing

De compacte PNOZ mm0p – alleenstaande basismodule

De basismodule biedt u 20 vrij configureerbare en veilige ingangen op een breedte van niet meer dan 45mm. Daarvan kunt u tot 8 ingangen als hulpuitgangen configureren. Daarnaast hebt u de beschikking over 4 veilige halfgeleideruitgangen (PL e/Sil CL3) en 4 testpulsuitgangen. Het geïntegreerde display biedt u de volgende mogelijkheden: Eenvoudige diagnose en weergave van afzonderlijke teksten. U bespaart kosten dankzij korte tijden voor de inbedrijfstelling en eenvoudige bedrading. Door de compacte bouwwijze houdt u daarnaast meer ruimte over in de schakelkast.

De compacte PNOZ mm0p – alleenstaande basismodule

De robuuste PNOZ mm0p -T – alleenstaande basismodule voor een meer uitgebreid temperatuurbereik

U kunt de PNOZ mm0p -T gebruiken bij temperaturen tussen -25° C en 60° C. Daarbij is de module geschikt voor toepassingen waarbij condensvorming en een resistentie tegen bepaalde schadelijke gassen vereist zijn. De basismodule is niet van een display voorzien.

De robuuste PNOZ mm0p -T – alleenstaande basismodule voor een meer uitgebreid temperatuurbereik

De sociale PNOZ mm0.1p – modulair uitbreidbare basismodule

Voor stijgende eisen staat u de basismodule PNOZ mm0.1p ter beschikking. Het beschikt over dezelfde technische kenmerken zoals PNOZ mm0p. Het verschil: Het kan modulair worden uitgebreid. Door het kiezen van de juiste modules en de eenvoudige configuratie kan uw toepassing eenvoudig en rendabel worden uitgebreid. U kunt de basismodule aan de linkerzijde uitbreiden met maximaal 4 veilige verbindingsmodules, 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule. Aan de rechterkant gebruikt u de contactuitbreidingen van de productfamilie PNOZsigma voor het uitbreiden van relaiscontacten.

De sociale PNOZ mm0.1p – modulair uitbreidbare basismodule

De communicatieve PNOZ mm0.2p – basismodule met Multi-Link inside

De basismodule PNOZ mm0.2p beschikt naast de functies van de PNOZ mm0.1p over een geïntegreerde Multi-Link-poort. U bespaart kosten door het wegvallen van een extra module! Zo is de verbinding en gegevensuitwisseling tussen verschillende PNOZmulti Mini-basismodules en tussen PNOZmulti Mini, PNOZmulti en PNOZmulti 2 eenvoudig mogelijk.

De communicatieve PNOZ mm0.2p – basismodule met Multi-Link inside

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - basismodules

PNOZmulti Mini basismodules

Er zijn verschillende basismodules verkrijgbaar: stand-alone, voor het uitgebreide temperatuurbereik en als modulair uitbreidbare variant.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl