Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Safety Device Diagnostics

Eenvoudige diagnose voor minder servicewerkzaamheden

Safety Device Diagnostics

Met Safety Device Diagnostics (SDD) kunt u uitgebreide diagnosegegevens van veiligheidsapparatuur van Pilz oproepen. Reduceer op die manier de servicewerkzaamheden bij uw klanten! Als eindgebruiker profiteert u van een hogere machinebeschikbaarheid en kortere stilstandtijden.

Dankzij zijn eenvoudige uitbreidbaarheid ondersteunt Safety Device Diagnostics de mechatronische benadering. Safety Device Diagnostics bestaat uit een veldbusmodule met verdeler en de desbetreffende veiligheidsapparatuur (bijvoorbeeld PSENcode). De conventionele meldcontacten op de veiligheidsapparatuur worden door de veldbusmodule automatisch geactiveerd en gereed gemaakt voor het diagnosesysteem.

Nieuw: veilig heksysteem PSENmlock wordt compatibel met Safety Device Diagnostics

Ook het veilige heksysteem PSENmlock is vanaf nu compatibel met SDD. Gebruik PSENmlock in combinatie met Safety Device Diagnostics en profiteer van tal van voordelen bij de serieschakeling: er is uitgebreide diagnose- en statusinformatie voor het verminderen van stilstandtijden beschikbaar en u kunt de sluiting van afzonderlijke schakelaars in de serie gericht activeren of deactiveren. U krijgt een economische serieschakeling en minimaliseert uw bekabelingswerk.

Veilig heksysteem PSENmlock wordt compatibel met Safety Device Diagnostics

Dezelfde sensor, uitgebreide diagnose

  • Uitgebreide diagnose ter voorkoming van servicewerkzaamheden en ter vermindering van stilstandtijden – bijvoorbeeld door onderhoud op afstand via webserver
  • Eenvoudige diagnose dankzij het gebruik van dezelfde sensoren en optionele IP67-bedrading
  • Directe informatie dankzij geïntegreerd display op de veldbusmodule
  • Snelle en eenvoudige installatie door serieschakeling in het veld
  • Eén verbindingspunt met de installatiebus voor alle veiligheidsapparatuur
  • Aansluiten van externe apparaten direct via de I/O's op de veldbusmodule mogelijk
  • Economische totaaloplossing van één leverancier – bijvoorbeeld met PNOZ X of PNOZsigma

Kenmerken van Safety Device Diagnostics

Kenmerken van Safety Device Diagnostics
  • Systeem bestaande uit veldbusmodule, verdeler en veiligheidsapparatuur
  • Automatische activering van de veiligheidsapparatuur door de veldbusmodule
  • Geschikt voor 16 sensoren in serie of afzonderlijk bedraad
  • 6 extra configureerbare I/O's
  • Kabellengte: in totaal max. 900 m, 50 m van apparaat 1 naar apparaat 2, 150 m van het laatste apparaat naar de communicatiemodule
  • Reactietijden (niet veiligheidsrelevant): voor veiligheidsrelevante gegevens zie apart veiligheidsapparaat, diagnosegegevens < 1 seconde

Veiligheidsapparatuur altijd en overal in het zicht

De veiligheidsapparatuur (bijvoorbeeld PSENcode) wordt door de veldbusmodule automatisch geactiveerd. Daardoor worden de meldcontacten gereed gemaakt voor Safety Device Diagnostics. Zo zijn bijvoorbeeld een eenvoudige serieschakeling van sensoren in het veld en onderhoud op afstand via webserver mogelijk.

Safety Device Diagnostics is dus de ideale oplossing voor uw toepassing: behoud altijd en overal overzicht over de veiligheidsapparatuur!

Toepassingen Safety Device Diagnostics

Branches waarin Safety Device Diagnostics wordt gebruikt

Ons productaanbod: Safety Device Diagnostics

Veldbusmodulen

De veldbusmodulen van Safety Device Diagnostics met ingebouwd display zijn passend bij uw installatiebus of voor aansluiting op uw pc verkrijgbaar.

Bedradingshulpmiddelen

U hebt de bedradingshulpmiddelen nodig voor een snelle en eenvoudige installatie van Safety Device Diagnostics.

Toebehoren Safety Device Diagnostics

Hier krijgt u het passende toebehoren voor Safety Device Diagnostics, bijvoorbeeld veerkrachtklemmen en schroefklemmen.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl