Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMIopen - het open hardwareplatform voor uw software

Bedienterminals uit de serie PMI 5

PMIopen – het open hardwareplatform voor uw software

Human Machine Interfaces (HMI) zijn bedoeld voor de visualisering van processen en voor de interactie tussen mens en machine. Met de bedienterminals PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) bieden wij beproefde panelen voor uw diagnose- en visualiseringstaken aan. De krachtige 1 GHz RISC-processors garanderen dat er snel kan worden gewerkt - ook bij complexe toepassingen.

De PMI 5-apparaten kunnen in combinatie met elke gangbare visualiseringssoftware worden gebruikt. U kunt daarbij kiezen uit een groot aantal displayformaten van 3,5 tot 15 inch. Deze bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw projecten!

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIopen

  • Open hardwareplatform - te gebruiken in combinatie met elke gangbare visualiseringssoftware
  • Visualisering met willekeurige Windows®-CE-compatibele software
  • Eenvoudig en intuïtief gebruik alsmede hoge flexibiliteit door een groot aantal displayformaten, poorten en uitrustingsvarianten
  • Snelle en eenvoudige installatie met PMI 5 Assistant
  • Geschikt voor de visualisering van PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) en PNOZmulti
  • Uitgebreide diagnosefuncties van PVIS en van het automatiseringssysteem PSS 4000. Meer diagnosemogelijkheden van de veilige bussystemen SafetyBUS p, van SafetyNET p en van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti.
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
Uw voordelen in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIopen

PMIopen

Gebruik ofwel zelf ontwikkelde visualiseringsoftware ofwel software met PMIopen die al in uw bedrijf aanwezig is.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Hier krijgt u de PMI 5 Assistant voor de eenvoudige installatie van softwarepakketten.

Download software PMI 5 Assistant

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl