Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMIvisu – de visualiseringsterminal met voorgeïnstalleerde visualiseringssoftware

Bedienterminals uit de series PMI v5 en PMI v7e

PMI met voorgeïnstalleerde visualiseringssoftware PASvisu

Pilz Human Machine Interfaces (PMI) vormen de schakel tussen mens en machine. In deze interfacefunctie moeten ze bijzonder effectief alsmede intuïtief in gebruik zijn. Bedienterminals PMIvisu beschikken over de voorgeïnstalleerde en gelicentieerde visualiseringssoftware PASvisu. Dit maakt voor u de professionele visualisering van machines en installaties mogelijk. Eenvoudig en in één oogopslag!

De capacitieve displays zijn verkrijgbaar in twee versies en in telkens twee formaten : kies tussen de voordelige v7e-serie in 4,3" en 7" of de krachtige serie v5. Deze is verkrijgbaar in 7" of 12". Met beide apparaatversies profiteert u van voortreffelijke functionaliteit en kwaliteit - "Made in Germany".

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v7e

Met de PMIvisu v704e en v707e staan er nu voordelige diagnose- en visualiseringspanelen tot uw beschikking. Bij de PMIvisu-apparaten gaat het om een voorgeïnstalleerd en gelicentieerd oplossingspakket – bestaande uit de bedienterminals PMI met de visualiseringssoftware PASvisu. Gebruik de PMIvisu-panelen samen met de kleine besturing PNOZmulti en profiteer van professionele visualisering van uw machines en installaties in één oogopslag!

De capacitieve displays zijn uitgerust met het Linux-besturingssysteem en verkrijgbaar in de formaten 4,3" en 7". Voor het eenvoudig in bedrijf stellen en beheren van het paneel staat de software PMI Manager tot uw beschikking. De bedienterminals uit de PMI v7-serie zijn kwaliteitsproducten "Made in Germany".

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v7e

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIvisu

  • Professionele visualisering door de voorgeïnstalleerde visualiseringssoftware PASvisu
  • Duurzaam en robuust door capacitief glazen touchscreen
  • Snelle visualisering dankzij krachtige processoren
  • Efficiënt ontwerp door afgestemde en voorgeconfigureerde HMI-functies
  • Eenvoudig in bedrijf stellen en beheren met PMI Assistant/PMI Manager
  • Internationaal inzetbaar dankzij voor Unicode geschikt taalmanagement
  • Verlenen van toegangsrechten door geïntegreerd gebruikersbeheer
  • Maar liefst 500 variabelen voor gegevensuitwisseling met de besturing inbegrepen
  • Omvangrijke bibliotheek voor de grafische weergave van de status van PLC en veiligheidsbouwstenen, een diagnoselijst en nog veel meer
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
Voordelen van PMIvisu in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIvisu

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl