Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMIcontrol - de totaaloplossing voor de besturing, diagnose en visualisering

De bedienterminals uit de 6-serie

De bedienterminals uit de 6-serie

Onze Human Machine Interface-producten (HMI) ondersteunen u bij uw steeds complexer wordende processen. De krachtige PMI 6-serie is uitgerust met een soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3 en met de visualisering ervan. Zo wordt naast de professionele diagnose en visualisering ook het besturen van het complete installatieproces mogelijk gemaakt - in slechts één apparaat.

De bedienterminals zijn uitgerust met een gebruiksvriendelijke visualisering. Ze zijn echter ook compatibel met elke gangbare HMI-software. Door het gebruik van open poorten zijn de PMI-producten bijzonder compatibel en daardoor kunnen ze perfect in uw automatisering worden geïntegreerd. Drie displayformaten van 7 tot 15 inch bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw projecten. Profiteer van uitstekende functionaliteit en een breed toepassingsspectrum!

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIcontrol

  • Professionele besturing, visualisering en diagnose van machines en installaties
  • Soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3
  • Hoge productiviteit door uitgebreide diagnoseoplossingen (PVIS) voor kleine besturing PNOZmulti
  • Geïntegreerde CANopen- en ModBus TCP Master-functionaliteit
  • Eenvoudige installatie van softwarepakketten via PMI 6 Assistant
  • Uitgerust met Windows Embedded Compact 7
  • Target visualisatie van CODESYS
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
Uw voordelen in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIcontrol

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl