Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

HMI-software PASvisu voor de webgebaseerde visualisering

De webgebaseerde HMI-software – totaaloverzicht van uw automatisering!

HMI-software PASvisu voor de webgebaseerde visualisering

Met PASvisu uw automatiseringsprojecten eenvoudig configureren en optimaal visualiseren. Zo krijgt u ter plaatse en via toegang op afstand een uitgebreid en comfortabel overzicht van uw installatie! PASvisu visualiseert uw automatiseringsprojecten aantrekkelijk door de meest uiteenlopende style sheets.

PASvisu vanaf nu met geïntegreerd receptuurbeheer

Receptuur

Om parameters op machines en installaties te veranderen, zijn bepaalde richtlijnen noodzakelijk. Er moet een groot aantal streefwaarden opgesteld, veranderd en naar de besturing overgedragen worden. Dit kunt u eenvoudig via het comfortabele receptuurbeheer vanaf versie 1.7 van PASvisu doen. Geef de waarden voor de variabelen op en voeg deze aan records toe. Zo definieert u snel en eenvoudig de records voor uw recepturen en laadt u deze in de Runtime in de besturing. Veranderingen zoals klonen, bewerken of wissen zijn ook te allen tijde mogelijk.

Bovendien kunt u nu tevens:

  • de taal van de gebeurtenissenlijst en van het gebeurtenisprotocol wijzigen (ondersteunde talen: Engels, Frans en Duits)
  • hardwaretegels van eigen foto's voorzien
  • een radiale maat van 360 graden laten weergeven
  • tegels in de Runtime via variabelen aanpassen en verplaatsen

Download nu versie 1.7 van PASvisu!

Intuïtief en een lust voor het oog: zo profiteert u van PASvisu

  • Versnelling van uw projecten: van engineering en runtime tot onderhoud
  • Koppeling tussen PAS4000- en PASvisu-projecten maakt kortere projecttijden mogelijk
  • Snellere engineering, omdat het handmatig invoeren en toewijzen van variabelen komt te vervallen
  • Flexibel gebruik op talloze eindapparaten – dankzij platformonafhankelijkheid
  • Taalomschakeling: talen aanmaken, exporteren en importeren
  • Gegevensregistratie: registreren van variabelen en exporteren via CSV-bestand
  • Advanced Trend Tile: weergave van gelogde trendcurven, gericht filteren op periodes in het verleden en toevoegen van dynamische trendlijnen
  • Geïntegreerd receptuurbeheer voor het eenvoudig vastleggen van de records van uw machinevisualisering

PASvisu bestaat uit de configuratietool PASvisu Builder en de PASvisu Runtime

PASvisu bestaat uit de configuratietool PASvisu Builder en de PASvisu Runtime
  • Visualiseren met tegels: voorgedefinieerde GUI-elementen bevatten reeds alle relevante eigenschappen (bijvoorbeeld prefix, suffix en foutstatus)
  • Het verbinden van de procesvariabelen vindt plaats via het automatisch uitfilteren in de tool (handmatig aanmaken van de variabelen niet nodig)
  • Door de scheiding van functie en uiterlijk bij CSS3 (Cascading Style Sheets) kan er in het project worden gekozen uit verschillende voorgedefinieerde stijlen
  • Platformoverkoepelende toegang via vrijwel elk eindapparaat zoals een pc, tablet of smartphone via webbrowser dankzij toepassing van HTML5
  • Echte client-server-functionaliteit – onderhoud op afstand kan los van bediening ter plekke plaatsvinden

Perfect afgestemd op de visualiseringspanelen PMI v7e

De visualisering van uw installaties wordt optimaal op de Pilz Human Machine Interface PMIvisu weergegeven. De software op de nieuwe visualiseringspanelen PMI v7e is al voorgeïnstalleerd en gelicentieerd. Met deze combinatie kunt u alle functies van de kleine besturingen PNOZmulti via een directe koppeling visualiseren en diagnosticeren.

PASvisu is perfect afgestemd op de visualiseringspanelen PMI v7e

Koppeling aan het automatiseringssysteem PSS 4000

De webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu is optimaal afgestemd op het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz. Zo kan de besturingssoftware PAS4000 van dit automatiseringssysteem eenvoudig aan de visualiseringssoftware PASvisu worden gekoppeld. Er ontstaat een perfecte symbiose van besturing en visualisering – voor alle fasen van de levenscyclus van een machine.

Koppeling aan het automatiseringssysteem PSS 4000

Verbinding van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti met de visualiseringssoftware PASvisu

Verbind de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti nu rechtstreeks met de visualiseringssoftware PASvisu. Daardoor staat de volledige functionaliteit van de software incl. diagnosemogelijkheid tot uw beschikking. Profiteer van geringe stilstandtijden door een snelle herstart!

PASvisu is open voor alle systemen. Daardoor kunt u alle thans bij u gebruikte besturingen heel eenvoudig via een OPC UA-serververbinding met de visualiseringssoftware verbinden en alle variabelen van de besturing overnemen.

PNOZmulti eenvoudig verbinden met PASvisu

PMIvisu - het visualiseringspaneel dat bij de software past

De visualisering van uw installaties wordt optimaal op de Pilz Human Machine Interface PMIvisu weergegeven. De bedienterminal is uitgerust met een krachtige processor en de visualiseringssoftware PASvisu is al voorgeïnstalleerd voor een comfortabel gebruik.

De capacitieve displays zijn verkrijgbaar in twee formaten: u kunt kiezen uit 7" en 12".

PMIvisu

PASvisu downloaden

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl