Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Lichtscherm PSENopt

Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming, handbescherming en lichaamsbescherming

lichtschermen PSENopt

Het lichtscherm PSENopt, ook lichtrooster genoemd, kan worden gebruikt in alle industriële omgevingen waarin aan een barrièrevrij veiligheidsconcept moet worden voldaan. Dankzij de compacte uitvoering en de eenvoudige installatie maken de veiligheidslichtschermen ergonomisch werkenmogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval bij cyclische gebruikershandelingen zoals plaatsingswerkzaamheden of materiaaltoevoer en -afvoer.

U hebt de keuze tussen lichtschermen type 2 en type 4 volgens EN/IEC 61496-1/-2 en varianten voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming, met een lengte van 15 cm tot 180 cm. Naast basis-lichtschermen bieden alle Advanced-lichtschermen extra functies zoals muting, blanking en cascadering. Voor toepassingen in kleine ruimten kunnen smalle veiligheidslichtschermen PSENopt slim worden gebruikt.

Tot het toehoren behoren draaispiegels, veiligheidspalen voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen, IP6K9K-veiligheidsbehuizingen en teststaven.

Hoge productiviteit met de lichtschermen PSENopt

  • beveiligingsvelden en detectievermogen kunnen procesafhankelijk worden ingesteld
  • hogere productiviteit dankzij kortere toegangstijden
  • snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
  • gebruikersvriendelijke diagnose dankzij ingebouwde LED’s ter vermindering van stilstandstijden
  • omvangrijk portfolio inclusief toebehoren – optimaal combineerbaar met de veilige besturingstechniek van Pilz

Op elk gebied – extra voordelen van de lichtschermen PSENopt Advanced

veiligheidslichtschermen PSENopt Advanced
  • eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling met de PSENopt Configurator
  • drie functionaliteiten: muting, blanking en cascadering in één lichtscherm
  • meer veiligheid dankzij vrijheid van dode zone
  • flexibele aanbrenging dankzij codering

Kleine veiligheidslichtschermen, veel veiligheid – extra voordelen van PSENopt slim

  • smalle bouwvorm bespaart ruimte en kosten
  • meer veiligheid dankzij vrijheid van dode zone
  • effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming dankzij de cascadeerfunctie

Lichtschermen PSENopt kenmerken

Kenmerken van de lichtschermen PSENopt en PSENopt Advanced
  • conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508 en EN/IEC 61496-1/-2
  • bescherming voor vingers, handen en lichaam en toegangsbeveiliging
  • bruikbaar in toepassingen tot PL c (type 2), PL e (type 4)
  • geïntegreerde functies: terugkoppelkringbewaking, reset, reageren, diagnose (PSENopt) en muting en blanking (PSENopt Advanced) evenals cascadering (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • vrijheid van dode zone (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Veiligheidslichtschermen voor alle gebieden

Met de veiligheidslichtschermen worden zowel werknemers als productiematerialen beschermd – veilig, efficiënt en economisch. De gevaarlijke zones worden afgeschermd door een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij onderbreking van een lichtstraal wordt direct een veilig uitschakelbevel geactiveerd.

Het lichtscherm PSENopt bereikt in veiligheidsbehuizingen veiligheidsklasse IP6K9K en kan in vochtige omgevingen met hoge hygiëne-eisen worden toegepast. Met de spiegels kunnen de lichtschermstralen eenvoudig worden afgeleid, waardoor een groter beveiligingsveld zonder gebruik van verdere lichtschermen wordt beveiligd. Dankzij veiligheidspalen zijn onze veiligheidslichtschermen ook in ruwe industriële omgevingen beschermd tegen schokken, botsingen en trillingen.


Muting, blanking en cascadering met PSENopt Advanced

Overtuig uzelf van de multifunctionaliteit van onze lichtschermen PSENopt Advanced! Met slechts één lichtscherm zijn zowel muting, blanking en/of cascadering mogelijk. Deze functies bieden talloze mogelijkheden om PSENopt-lichtschermen optimaal in uw installatie te integreren:

  • Muting om mens en materiaal van elkaar te onderscheiden

Om materiaal in of uit een gevarenzone te vervoeren, b.v. bij het paletteren, zijn de lichtschermen met muting-functiegeschikt. Muting is het veilige, automatische en tijdelijke overbruggen van een veiligheidsvoorziening.

  • Blanking voor een flexibel en ongestoord productieproces

Met de blankingfunctie maakt het lichtscherm eenvoudige machineconstructies mogelijk. Pas uw productieproces flexibel aan verscheidene productiematerialen aan of schakel naar behoefte snel om!

  • Cascadeerfunctie voor een effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming

Scherm naastgelegen beveiligingsvelden eenvoudig af. Met een dergelijke cascadering kunnen bijvoorbeeld de voor-, boven- en achterzijde van een machine met slechts één lichtschermsysteem worden afgeschermd.

veiligheidslichtschermen voor alle gebieden

Lichtscherm PSENopt slim voor toepassingen in kleine ruimten

lichtschermen PSENopt slim van de stansmachine

Voor toepassingen in kleine ruimten evenals voor deuren en hekken zijn de lichtschermen PSENopt slim dankzij hun smalle formaat geschikt. Al naargelang de eisen voldoen type 2 en type 4 lichtschermen aan de bescherming voor vingers en handen. Bovendien bieden ze dankzij de cascadeerfunctie zonder dode zones een effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming. Wanneer u PSENopt slim in combinatie met b.v. het configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti of PNOZsigma gebruikt, beschikt u over een veilige en economische totaaloplossing voor uw toepassing.

Branchespecifiek gebruik van de lichtschermen

Ons productaanbod: veiligheidslichtschermen met halfgeleideruitgang PSENopt

PSENopt veiligheidslichtscherm

De veiligheidslichtschermen type 2 en type 4 zijn bedoeld voor de toegangsbeveiliging (1 straal) conform EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtschermen type 2, lichaamsbescherming

De basislichtschermen type 2 zijn te gebruiken voor lichaamsbescherming overeenkomstig EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 2, handbescherming

De basislichtschermen type 2 zijn geschikt voor handbescherming overeenkomstig EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 4, lichaamsbescherming

De basislichtschermen worden toegepast voor lichaamsbescherming conform EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 4, vingerbescherming

Basislichtscherm type 4 voor vingerbescherming voldoet aan de eisen van EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 4, handbescherming

De basislichtschermen type 4 voor handbescherming zijn geschikt voor gebruik volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced lichtscherm type 2, handbescherming

De Advanced lichtschermen type 2 voor handbescherming zijn geschikt voor toepassingen tot PL c. Tot de functies van het lichtscherm behoren ook muting, blanking en cascadering.

Advanced lichtscherm type 4, handbescherming

De Advanced lichtschermen type 4 voor handbescherming zijn geschikt voor toepassingen tot PL e. Tot de extra functies behoren muting, blanking en cascadering.

Advanced lichtscherm type 4, vingerbescherming

Advanced lichtscherm type 4 voor vingerbescherming kan worden gebruikt voor toepassingen tot PL e. Dit scherm is tevens geschikt voor muting, blanking en cascadering.

Smalle lichtschermen type 2, handbescherming

De smalle lichtschermen type 2 voor handbescherming kunnen worden gebruikt voor toepassingen in kleine ruimten tot PL c. De cascadeerfunctie zonder dode zones behoort tot de uitgebreide functies.

Smalle lichtschermen type 4, vingerbescherming

De smalle lichtschermen type 4 voor vingerbescherming zijn ontworpen voor toepassingen tot PL e. Ze beschikken over een cascadeerfunctie zonder dode zones.

Smalle lichtschermen type 4, handbescherming

De smalle lichtschermen type 4 voor handbescherming worden gebruikt bij toepassingen in kleine ruimten tot PL e. De cascadeerfunctie zonder dode zones behoort tot de uitgebreide functies.

Toebehoren voor lichtschermen PSENopt

Vind hier het toebehoren voor de lichtschermen PSENopt.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl