Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Lichtscherm PSENopt II - tweede generatie

Het robuuste veiligheidslichtscherm

Lichtscherm PSENopt II met spiegelzuil

De tweede generatie lichtschermen, PSENopt II voor een veilige ingreep in het productieproces en bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- en lichaamsbescherming. De eerste type 3 veiligheidslichtschermen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1. Bovendien zijn er type 4 lichtschermen voor toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2 verkrijgbaar.

Dankzij hun hoge robuustheid bieden de PSENopt II-sensoren bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daardoor geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Aan de hand van de LED's kan de operator de belangrijkste voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken en systeemdefecten evalueren. Stilstandtijden worden zo gereduceerd.

De veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in lengtes van 150 mm tot 1800 mm. In combinatie met het configureerbare besturingsysteem PNOZmulti 2 krijgt u een veilige totaaloplossingen van één leverancier. Het compatibele toebehoren varieert van montagehulpmiddelen tot spiegelzuilen.

Veiligheidslichtschermen voor bescherming van vingers, handen en lichaam – de voordelen

  • Hoge robuustheid ter bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen
  • Gebruiksvriendelijke diagnose middels LED's voor vermindering van stilstandtijden
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
  • Codering voor meer flexibiliteit bij het aanbrengen van de lichtschermsensoren
  • Beveiliging van meerdere zijden van een gevarenzone met PSENopt II spiegelzuilen
  • Adjustable base unit biedt extra bescherming tegen sterke mechanische invloeden en maakt afstelling van de spiegelzuilen bij oneffenheden mogelijk
  • Alles van één leverancier: Rendabele totaaloplossing met configureerbare besturingsystemen PNOZmulti 2 alsmede uitgebreid toebehoren

Veiligheidslichtschermen kenmerken

Close-up van het veiligheidslichtscherm PSENopt II
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508 en EN/IEC 61496-1 (type 3) resp. EN/IEC 61496-1/-2 (type 4)
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d / PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 2/ SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Veiligheid voor bescherming van vingers, handen en lichaam
  • Lengtes van 150 mm tot 1800 mm
  • Robuustheid van 50 g
  • Afwezigheid van dode zones
  • Geïntegreerde codering
  • Totaaloplossing met PDP67 (stekker- en aansluitcompatibel), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Lichtschermen PSENopt II toepassingsgebieden

Bescherm uw medewerkers en productieapparatuur met de veiligheidslichtschermen PSENopt II! De lichtschermen beveiligen de gevaarlijke zones door middel van een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij een onderbroken infrarood-lichtstraal wordt onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven.

PSENopt II lichtschermen zijn in de industrie vooral geschikt voor handarbeidsplekken, toegangsbeveiliging, aanvoer/afvoer van materiaal of het interne transport van materialen naast robots.
Kom meer te weten over de diverse toepassingen van de veiligheidslichtschermen!

Toepassingen van PSENopt II veiligheidslichtschermen

PSENopt II spiegelzuil voor de meerzijdige beveiliging van gevaarlijke plaatsen

Combineer uw lichtschermen met onze nieuwe PSENopt II spiegelzuilen om meerdere zijden van een gevarenzone te beveiligen. Bewaak maximaal drie toegangszijden met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen! U bespaart daardoor bedradingswerk, ruimte en kosten. De spiegelzuilen bestaan uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel. Ze kunnen samen met al onze lichtschermsensoren PSENopt en PSENopt II worden gebruikt.
De PSENopt II adjustable base unit biedt als optioneel toebehoren extra bescherming tegen sterke mechanische invloeden. Ze is ook uitermate geschikt voor het aanbrengen van de spiegelzuilen op oneffen ondergronden.

Geïntegreerde codering bij alle lichtschermen PSENopt II

Vanaf nu bent u bij de ruimtelijke indeling van de veiligheidslichtschermen niet meer aan grenzen gebonden. Dankzij codering storen de lichtschermsensoren elkaar ook niet meer als ze zich bij elkaar in de buurt bevinden. Dit geldt in het bijzonder als de zendeenheid van het eerste paar lichtschermen stralen in de richting van de ontvangsteenheid van het tweede paar lichtschermen uitzendt. Configureer de lichtschermparen in dit geval eenvoudig met verschillende straalcodes! Opties: "code A", "code B" en "niet gecodeerd". De codering is in alle lichtschermen PSENopt II geïntegreerd.

Gebruik veiligheidslichtscherm PSENopt II

Branches waarin de lichtschermen worden gebruikt

Ons productaanbod: lichtscherm PSENopt II

Basislichtscherm type 3, handbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Basislichtscherm type 3, vingerbescherming

De basislichtschermen type 3, vingerbescherming De standaard lichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Basislichtscherm type 4, vingerbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 4 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 4, handbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 4 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Toebehoren lichtscherm PSENopt II

Perfect afgestemd op lichtschermen PSENopt II: compatibel toebehoren voor snelle en eenvoudige montage.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl