Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidslaserscanner PSENscan

Productieve ruimtebewaking – ook in serie!

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden alsmede de aanpassing aan bouwkundige omstandigheden kan de veiligheidslaserscanner optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd. De veiligheidslaserscanner PSENscan is vooral geschikt voor de stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging en de toegangsbewaking.

Gebruik de PSENscan Configurator om alle noodzakelijke parameters voor de werking van uw veiligheidslaserscanners PSENscan snel en eenvoudig te configureren!

In combinatie met configureerbare kleine besturingen PNOZmulti of de besturingen PSSuniversal krijgt u een economische totaaloplossing van één leverancier.

Alles op een rijtje – voordelen van de veiligheidslaserscanner PSENscan

  • Grote openingshoek van 275 graden
  • Altijd het juiste bereik dankzij apparaatvarianten met een beveiligingsveldbereik van 3 en 5,5 meter
  • Eenvoudige integratie in de toepassing dankzij compacte behuizing alsmede vrij configureren van de beveiligings- en waarschuwingsvelden
  • Gelijktijdige bewaking van maar liefst drie gescheiden zones en instellen van maar liefst 70 omschakelbare configuraties
  • Serieschakeling van maximaal 4 scanners volgens het master-slave-principe
  • Geïntegreerd bedieningsdisplay om direct informatie te krijgen
  • Verwisselbaar opslagmedium voor het overdragen van de configuratie
  • Hoge beschikbaarheid dankzij stofbestendigheid
  • Eenvoudige montage en uitlijning van de scanner met het passende toebehoren
Veiligheidslaserscanner PSENscan in serie

Kenmerken van de veiligheidslaserscanner

Openingshoek van de veiligheidslaserscanner
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d) en IEC 61508 (SIL 2)
  • Openingshoek: 275 graden
  • Bereik: 3 of 5,5 m bij veiligheidszone, 40 m bij waarschuwingszone
  • Reactietijd: 62 ms
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Eenvoudig configureren met de PSENscan Configurator
  • Overige functies van de Light-, Master- en Slave-variant: muting, EDM, override
  • Overige functies van de Master- en Slave-variant: herstart volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen

Gevarenzones optimaal beveiligen – met veiligheidslaserscanners

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Stationaire beveiliging van gevarenzones

De veiligheidslaserscanners PSENscan herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging. Het betreden van het waarschuwingsveld zorgt ervoor dat de gevaarlijke beweging gecontroleerd wordt afgeremd, bij het betreden van het beveiligingsveld wordt ze gestopt.

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

In slecht zichtbare gevarenzones detecteren de veiligheidslaserscanners PSENscan waar personen zich bevinden. Zo voorkomen ze effectief dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

De veiligheidslaserscanners PSENscan beveiligen toegangen tot gevarenzones optimaal tegen het betreden door personen. Bovendien zijn ze dankzij geïntegreerde muting-ingangen ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd.

Beveiliging van bestuurderloze transportsystemen

Om mensen tegen letsel en objecten tegen schade te beschermen, is er een betrouwbare beveiliging van bestuurderloze transportsystemen nodig. De veiligheidslaserscanner PSENscan detecteert objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgt ook bij hoge snelheden voor de hoogste veiligheid, zonder verlies van productiviteit.

Beveiliging van bestuurderloze transportsystemen
Detectie van objecten op het af te leggen traject

Helemaal veilig

Met slechts twee veiligheidslaserscanners kunnen bestuurderloze transportsystemen volledig worden beveiligd. De 2D-laserscanners detecteren objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgen er zo voor dat het bestuurderloze transportsysteem op tijd wordt afgeremd.

 

Bochten veilig nemen

Bochten veilig nemen

Om ook in bochten voor een veilig traject te zorgen, kunnen verschillende beveiligings- en waarschuwingsvelden worden geconfigureerd. Afhankelijk van het actuele traject kan er zo naar het passende beveiligings- en waarschuwingsveld worden overgeschakeld.

Afstandsmeting

Zicht op de omgeving

De veiligheidslaserscanners PSENscan meten de afstand tot objecten in hun omgeving. Deze informatie kan worden gebruikt voor de directe navigatie van de bestuurderloze transportsystemen.

Aanpassing van het beveiligingsveld

Altijd het passende beveiligingsveld

Als de snelheid van het voertuig verandert, verandert de gevarenzone ook. Geïntegreerde encoderingangen maken de aanpassing van de beveiligings- en waarschuwingsvelden aan de actuele snelheid mogelijk en voorkomen zo onnodige stops.

Flexibele oplossing voor uw toepassingen

De veiligheidslaserscanners PSENscan bieden alleen, in serie of in combinatie met andere producten een maatoplossing voor uw toepassing.

Bewaking van maar liefst drie veiligheidszones

Gelijktijdige bewaking van maar liefst drie veiligheidszones

Met PSENscan kunnen maar liefst drie veiligheidszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt. Alleen dat deel van de installatie dat door een persoon wordt betreden, wordt gestopt. Daardoor kunnen de veiligheidsafstanden van uw installatie worden geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en een betere ergonomie van uw installatie – en dat bij een optimale veiligheid.

Eenvoudig configureren dankzij serieschakeling

Eenvoudig configureren dankzij serieschakeling

Maximaal vier veiligheidslaserscanners PSENscan kunnen volgens het master-slave-principe met elkaar worden verbonden. De configuratie wordt daarbij centraal op de master-scanner uitgevoerd en naar de slaves doorgestuurd. De stroomvoorziening van de slaves vindt eveneens via de master plaats.

Veilige totaaloplossing

Veilige totaaloplossing


Combineer de veiligheidslaserscanner met andere producten van Pilz! Met ons complete portfolio – van de sensoren en besturingstechniek tot en met de aandrijftechniek – bieden wij u een veilige totaaloplossing voor uw toepassing.

Veiligheidslaserscanner PSENscan app

Veiligheidslaserscanner PSENscan app

Met de PSENscan app kunt u onze veiligheidslaserscanner nauwkeurig onder de loep nemen. Kom meer te weten over de verschillende toepassingsmogelijkheden van de PSENscan – van de stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging tot en met de toegangsbewaking. Informeer uzelf ook over de eigenschappen van onze veiligheidslaserscanner PSENscan.

Branches waarin de veiligheidslaserscanner wordt gebruikt

Ons productaanbod: veiligheidslaserscanner PSENscan

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter.

Toebehoren PSENscan

Perfect afgestemd op de veiligheidslaserscanner PSENscan: compatibel toebehoren voor snelle en eenvoudige montage.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl