Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidsgrendel PSENbolt

De combineerbare oplossing voor een veilige hekbewaking

Veiligheidsgrendel PSENbolt

De veiligheidsgrendel PSENbolt bestaat uit een mechanische grendel, deurgreep en op verschillende manieren combineerbare veiligheidsschakelaars, die op verschillende werkingsprincipes gebaseerd zijn. Hierdoor zijn dure eigen constructies niet langer nodig. De veiligheidsgrendel voldoet in de eerste plaats aan de hoogste eisen op gebied van omgevings- en manipulatiebestendigheid.

Al naar gelang de gebruike sensor kunt u met PSENbolt veilige hekbewaking garanderen, tot aan de hoogste veiligheidsklasse PL e volgens EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061. Als mechanisch alternatief is de veiligheidsgrendel PSENbolt bij uitstek geschikt voor de bewaking van moeilijk af te stellen hekken.

Veiligheidsgrendel PSENbolt – uw voordelen

  • Verminderen van ontwikkelings- en montagekosten
  • Voordelige oplossing bestaande uit veiligheidsschakelaar, deurgreep en grendel
  • Eenvoudige combinatie van maximaal 2 schakelaars
  • Duurzaamheid door mechanische bescherming en robuust materiaal
  • Maximale bescherming tegen manipulatie en omzeiling dankzij RFID-transporttechnologie en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode
  • Arrêteerbout beschermt tegen onbedoeld sluiten van de grendel

Kenmerken van de veiligheidsgrendel

Kenmerken van de veiligheidsgrendel
  • Totaaloplossing met combinatie van deurgreep en veiligheidsschakelaar
  • Afgestemd op de producten PSENcode (compacte uitvoering) en PSENmech
  • Voorlopende grendel
  • Varianten met noodontgrendeling
  • Aanbrengen van hangsloten om het sluiten van de deuren mechanisch te verhinderen

Veilige hekbewaking met de veiligheidsgrendel PSENbolt

De veiligheidsgrendel PSENbolt is optimaal geschikt voor lastig afstelbare hekken, die aan zware trillingen worden blootgesteld. Daarnaast is de veiligheidsgrendel ideaal voor toepassingsgebieden waarin de hekken vaak geopend en weer gesloten worden. Al naargelang het werkingsprincipe van de gebruikte veiligheidsschakelaar, kunnen verschillende hekbewakingstoepassingen met de veiligheidsgrendel PSENbolt worden beveiligd:

Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech (PSEN me1): De grotere sluitkracht van de PSENmech voorkomt dankzij de procesvergrendeling dat het hek onbedoeld wordt geopend.

Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag 1.4: PSENmag biedt een voordelige oplossing wanneer geringe eisen worden gesteld aan de bescherming tegen manipulatie en omzeiling.

Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode: Optimale manipulatiebeveiliging is ook in de kleinste ruimten gegarandeerd door de overdracht van een eenduidige code van de actuator naar de schakelaar (sleutel-slot-principe).

Combinatie van PSENmech (PSEN me1) en PSENcode: PSENmech voorkomt onbedoeld openen dankzij de procesvergrendeling. PSENcode biedt maximale manipulatiebeveiliging tot PL e volgens EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061.

Veilige hekbewaking met de veiligheidsgrendel PSENbolt

Industrieel gebruik van de veiligheidsgrendel

Ons productaanbod: Veiligheidsgrendel PSENbolt

Veiligheidsgrendel PSENbolt

U kunt deze combineren met de magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode en/of de mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech. Probeer het maar eens.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl