Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

Totaaloplossing voor scheidende veiligheidsvoorzieningen

Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

De veilige scharnierschakelaar PSENhinge biedt u een veilige totaaloplossing voor scheidende veiligheidsvoorzieningen, bestaande uit scharnier en veiligheidsschakelaar. Hij is geschikt voor draai- en zwenkbare deuren en kleppen.

Als gebruiker profiteert u niet alleen van een hoge beschikbaarheid van uw installaties, maar ook van de manipulatiebescherming, aangezien PSENhinge verborgen in veiligheidsvoorzieningen wordt ingebouwd. De veilige scharnierschakelaar PSENhinge voldoet aan beschermingsklasse IP67 en is daarmee ook ideaal voor sectoren waar hygiëne essentieel is!

Veilige totaaloplossing voor maximale flexibiliteit

  • Veilige totaaloplossing voor draai- en zwenkbare scheidende veiligheidsvoorzieningen bestaande uit scharnier- en veiligheidsschakelaar
  • Wordt gebruikt in combinatie met besturingen van Pilz in toepassingen waaraan hoge veiligheidseisen worden gesteld
  • Beveiligd tegen manipulatie en ruimtebesparend, want direct in de veiligheidsvoorziening geïntegreerd
  • Maximale flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid bij monteren, aansluiten en afstellen
  • Onderhoudsarm vanwege de stabiele uitvoering en de weerstand tegen verontreiniging
Veilige totaaloplossing voor maximale flexibiliteit

Kenmerken van de scharnierschakelaar

Kenmerken van de scharnierschakelaar
  • Scharnierschakelaar voor de positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-3
  • Geschikt voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 bij toepassing van twee schakelaars
  • Schakelpunt van 0° tot 270° vrij instelbaar en bij te stellen
  • Contacten: 2 NC
  • Beschermingsgraad: IP67
  • met isolatiemateriaal omhulde uitvoering

PSENhinge in gebruik

PSENhinge is geschikt voor draai- en zwenkbare deuren en kleppen. Door verborgen inbouw in de veiligheidsvoorziening wordt een hoge manipulatiebeveiliging bereikt. Gebruik de veilige scharnierschakelaars van Pilz ook daar, waar sterke verontreiniging optreedt, want ze voldoen aan de beschermingsklasse IP67.

PSENhinge in gebruik

Industrieel gebruik van de scharnierschakelaar

Ons productaanbod: Veilige scharnierschakelaars PSENhinge

Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

Onze scharnierschakelaar biedt u een hoge mate aan flexibiliteit bij montage, aansluiting en afstelling. Daarnaast kan hij worden gebruikt voor het opzetten van systemen met zowel rechter- als linkeraanslag.

Accessoires veilige scharnierschakelaar PSENhinge

Perfect op PSENhinge afgestemd: kabels, meervoudige poorten PDP67, scheidingsschakelaars, wisselkits en nog veel meer.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl