Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veiligheid aan de lopende band

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Zowel aan de lopende band als aan de machine: wanneer het om veiligheid in de productieruimte gaat, is de veilige trekkoordschakelaar PSENrope een beproefde en veilige oplossing. PSENrope schakelt functieprocessen uit door middel van handmatige activering. PSENrope biedt maximale veiligheid wanneer het er op aankomt: De noodstopfunctie kan op elk punt van het koord worden geactiveerd.

Eenvoudige en makkelijke veiligheidsoplossing

  • Eenvoudige installatie en makkelijk in het gebruik
  • Flexibel inzetbaar, ook bij het beveiligen van grote installaties
  • Extreem belastbaar dankzij robuuste verwerking en stabiele behuizing van metaal of kunststof
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
  • Hoge mate aan veiligheid dankzij de ruimtelijke scheiding van aansluitruimte en mechaniek
  • Voordelig dankzij het combineren van noodstop en trekontgrendeling
Eenvoudige en makkelijke veiligheidsoplossing

Kenmerken van de trekkoordschakelaar

Kenmerken van de trekkoordschakelaar
  • Ontworpen voor toepassingen tot: PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Geïntegreerde noodstopknop
  • Contacten: 2 NC, 2 NO
  • Beschermingsgraad: IP67
  • omgevingstemperatuur: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

Duurzaam in het gebruik – ook onder extreme omstandigheden

De veilige trekkoordschakelaar PSENrope is dankzij zijn robuustheid en flexibiliteit een beproefde en betrouwbare oplossing wanneer het gaat om veiligheid in de productieruimte. Aangezien het effectieve bereik van trekkoordschakelaars enkel door de lengte van het koord wordt beperkt, kunnen ook grote installaties met PSENrope worden beveiligd.

Duurzaam in het gebruik – ook onder extreme omstandigheden

Industrieel gebruik van de trekkoordschakelaar

Ons productaanbod: Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope is flexibel inzetbaar, eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken. Of het nu een nieuwe installatie betreft of een aanpassing: De trekkoordschakelaar vereenvoudigt de inbouw met doordachte details.

Toebehoren veilige trekkoordschakelaars

Perfect op PSENrope afgestemd: katrollen, koorden, omkeerrollen, trekveren, meervoudige poorten PDP67, etc.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl