Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Regel uw aandrijvingen!

Servoversterker PMCtendo DD

Maak gebruik van de moderne servoversterker PMCtendo DD als aandrijfregelaar voor de meest uiteenlopende motortechnieken. Daarmee stuurt u de gangbare motoren aan zoals de B. Servo, asynchrone en lineaire motoren en evenzeer toepassingen met speciale motoren. U kunt de servoversterker PMCtendo DD voor toepassingen met één as of meerdere assen gebruiken!

De servoversterkers PMCtendo DD

  • ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • bij geringe veiligheidseisen een zeer voordelige oplossing, omdat de veilige STO-functie al in de basisuitrusting is opgenomen
  • open voor verschillende veldbussen dankzij steekplaats voor I/O-uitbreidingskaart

Overzicht van de kenmerken

Overzicht van de kenmerken
  • Servoversterker voor motoren met feedback, zoals resolvers of sinus-cosinus encoders (Hiperface, Endat)
  • Bediening van synchrone, asynchrone, lineaire motoren en andere motoren
  • CANopen-interface
  • Positionering-besturing
  • elektrische overbrenging
  • compact design voor zeer kleine schakelkasten
  • steekplaats voor I/O-uitbreidingskaarten (veldbus, enz.)
  • geïntegreerde motor-rem-aansturing

Geïntegreerde diagnose

De servoversterker geeft alle informatie en rapporten door aan de bovenliggende systemen: 

  • motordata
  • regelaardata
  • status van verschillende poorten
  • foutmeldingen
  • waarschuwingsmeldingen
  • bewegingsprocessen

Maak voor de grafische bewerking van de gegevens gebruik van de grafische hulpmiddelen!

Ons productaanbod: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Compacte serie PMCtendo DD5 – met "veilig uitgeschakeld koppel".

Toebehoren PMCtendo DD

U kunt kiezen uit een breed scala aan accessoires. Al naargelang de toepassing kunt u beschikken over speciaal aangepaste varianten. Neem contact met ons op!

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl