Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Safe Motion – als eerste bij het doel

Met elke feedback tot Performance Level PL e bereiken

Safe Motion

Safe Motion maakt wensen waar: met de veiligheidskaart bereikt uw aandrijving met alle gangbare motor-feedbacks en veldbussen tot Performance Level PL e volgens EN ISO 13849-1! Daarmee wordt de productiviteit van uw machines tot 20% verhoogd. Er staan u in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties ter beschikking, zoals "Veilig gereduceerde snelheid". Zo bespaart u tijd, vermindert u fouten en verhoogt u de veiligheid bij het instellen. Efficiënt en veilig - met Safe Motion finisht u als eerste! 

Voordelen, waarmee u aan de veilige kant staat:

  • hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij de zeer dynamische, korte reactietijden
  • veiligheid tot PL e met een encoder (Standard-Feedback-System)
  • open voor alle gangbare bussystemen
  • snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudig te bedienen softwaretool

Kenmerken van Safe Motion-oplossing:

Kenmerken van Safe Motion-oplossing.
  • kostenvermindering, omdat met een Standard-Feedback-System maximale veiligheid tot PL e bereikt wordt - zonder tweede encoder
  • servoversterkers PMCprotego D zijn ontworpen volgens EN / IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (tot PL e)
  • veiligheidskaart PMCprotego S is conform EN 61800-5-2
  • eenvoudig en snel meerdere veiligheidskaarten centraal parametreren met een softwaretool
  • eenvoudig apparaten verwisselen dankzij de SD-geheugenkaart (standaard- en veiligheidsconfiguratie)
  • minder bedrading dankzij geïntegreerd netfilter (conform EMC-normen)

 

Veilige stopfuncties

Veilig uitgeschakeld koppel (Safe torque off)

Veilig uitgeschakeld koppel (Safe torque off)

Bij de functie "Veilig uitgeschakeld koppel" wordt de energievoorziening van de motor direct in de servoversterker veilig onderbroken. De aandrijving kan geen gevaarlijke bewegingen veroorzaken. Wordt de STO bij een bewegende aandrijving geactiveerd, dan loopt de motor ongecontroleerd uit.

Veiligheidsstop 1 (safe stop 1)

Veiligheidsstop 1 (Safe stop 1)

Bij de functie "Veilige stop 1" wordt de aandrijving geregeld uitgeschakeld en daarna wordt de energietoevoer naar de motor veilig onderbroken. De aandrijving kan tijdens de stilstand geen gevaarlijke bewegingen meer veroorzaken.

Veiligheidsstop 2 (safe stop 2)

Veiligheidsstop 2 (safe stop 2)

Bij de functie "Veilige stop 2" wordt de aandrijving geregeld uitgeschakeld en daarna wordt de "Veilige bedrijfsstop" gestart. In de "Veilige bedrijfsstop" blijven de
regelfuncties van de aandrijving volledig beschikbaar.

Veilige bewegingsfuncties

Veilige bedrijfsstop (Safe operating stop)

Veilige bedrijfsstop (Safe operating stop)

De functie "Veilige bedrijfsstop" bewaakt de bereikte stoppositie van de as en verhindert dat het positievenster wordt verlaten. De regelfuncties van de aandrijving blijven hierbij volledig behouden. Bij het verlaten van het bewaakte positievenster wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld.

Veilig gereduceerde snelheid (Safely-limited speed)

Veilig gereduceerde snelheid (Safely-limited speed)

De functie "Veilig gereduceerde snelheid" (SLS) zorgt dat de aandrijving een gedefinieerde maximumsnelheid aanhoudt. Bij het overschrijden van de snelheidslimiet wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld.

Veilig snelheidsbereik (Safe speed range)

Veilig snelheidsbereik (Safe speed range)

De functie "Veilig snelheidsbereik" vormt een uitbreiding op de functie SLS in de vorm van de bewaking van een minimale snelheid. Het gevolg: Een maximale snelheidswaarde mag niet overschreden noch een minimale snelheidswaarde onderschreden worden. Wordt een van de grenzen wordt overschreden, dan wordt de aandrijving uitgeschakeld.

Veilige bewegingsrichting (Safe direction)

Veilige bewegingsrichting (Safe direction)

Door de functie "Veilige bewegingsrichting" wordt gewaarborgd dat de beweging van een aandrijving slechts in één (gedefinieerde) richting kan plaatsvinden. Wanneer de voorgeschreven draairichting niet wordt aangehouden, wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld.

Veilig beperkte positie (Safely-limited position)

Veilig beperkte positie (Safely-limited position)

"Veilig beperkte positie" (SLP) bewaakt alle eindstanden zoals bijvoorbeeld de veilige bereikbewaking op robots of lineaire assen.

Veilig beperkte staplengte (Safely limited increment)

Veilig beperkte staplengte (Safely limited increment) 

De functie “Veilig beperkte staplengte” (SLI) neemt de veilige bewegingstaken over bij de toevoer van materiaal “veilig beperkte stappen” naar het proces. Dat is bijvoorbeeld bij het vooruitstuwen aan de persen relevant.

Veilige remfuncties

Veilige remaansturing (Safe brake control)

Veilige remaansturing (Safe brake control)

De functie "Veilige remaansturing" maakt een veilige aansturing van remmen mogelijk en verhindert daardoor het vallen van hangende lasten.

Veilige remtest (Safe brake test)

Veilige remtest (Safe brake test)

De functie "Veilige remtest" controleert het functioneren van de rem. Met deze test kunnen fouten in de aansturing en het mechaniek van de rem worden gevonden. Al naargelang de situatie en de eisen in het kader van de gevarenanalyse wordt de remtest in elke productiecyclus of ook elke 24 uur uitgevoerd.

 

Veelzijdige toepassingen - Safe Motion als schaalbare oplossing

De servoversterker met geïntegreerde veiligheidskaart PMCprotego biedt een flexibele en schaalbare veiligheidsoplossing. Ze combineren afzonderlijk alle veiligheidsfuncties die vereist zijn voor uw toepassing.
De functie "Veilig uitgeschakeld koppel" is de basis van elke veiligheidsfunctie. Het is al opgenomen in de basisuitrusting van de servoversterker PMCprotego D. De insteekbare veiligheidskaart biedt u vele andere veiligheidsfuncties.

In principe zijn alle toepassingen beschikbaar waarbij de snelheid afhankelijk van de operationele modus wordt gecontroleerd. Typische toepassingen kunnen zijn:

  • beveiligd instellen
  • hangende lasten / verticale assen
  • Procesbewaking/-observatie
  • veilig ingrijpen in het proces
  • bewerkingscentra
  • transportsystemen zonder besturing
  • pick & place door robotten
  • Podiumbouw
  • Palletiseren

 

Veelzijdige toepassingen

Branche-toepassingen

Ons productaanbod: PMCprotego

PMCprotego S – Veiligheidskaart

De in de servoversterker PMCprotego D insteekbare veiligheidskaart zorgt voor maximale veiligheid tot PL e voor elke feedback.

PMCprotego DS - Safe Motion

Veilige stop-, bewegings- en remfuncties kunnen direct in de aandrijving worden gerealiseerd – Safe Motion. Hier vindt u de complete oplossing, bestaande uit veiligheidskaart PMCprotego S en servoversterker PMCprotego D.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl