Nederland | nederlands

Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)

Productnormen

Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)

C-normen zijn productnormen. Ze bevatten gedetailleerde eisen voor speciale machines met verwijzingen naar B-normen. Deze normen worden door twee instituten, te weten CENELEC voor Europese normen en CEN voor elektrische voorschriften, opgesteld.

De belangrijkste C-normen

Persen  
Hydraulische persen EN 693
Mechanische persen EN 692
Kantpersen EN 12622
Pneumatische persen EN 13736
Machines voor kunststoffen en rubber EN 289
Industriële robots   
Deel 1 Robots Deel 2 Robotsystemen en integratie EN ISO 10218-1/2
Collaborative robots ISO TS 15066
Bewerkingscentra EN 12417
Textielmachines EN ISO 11111-1 tot en met -7
Houtbewerkingsmachines EN 940, EN 1218-1 tot en met 5, EN 848-1 tot en met 3
Machines die gebruik maken van lasers EN ISO 11553-1 tot en met -3
Verpakkingsmachines EN 415-1 tot en met -10
Machines die gebruik maken van lasers EN ISO 11553-1 tot en met -3
Papierverwerkingsmachines EN 1010-1 tot en met -4
Warmvormmachines  EN 422, EN 12409
Draaimachines EN ISO 23125
Onder hoge druk werkende gietmachines voor metalen EN 869
Continutransporteurs (transportbanden) EN 619
Aangedreven deuren EN 12453
Bestuurderloze transportsystemen EN ISO 3691-1 tot en met 5

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl