Nederland | nederlands

Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)

De basis voor de veiligheid van machines en installaties

Basisnormen (A+B-normen)

Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.

De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:

Veilig ontwerp  
Algemene ontwerpcriteria — Risicobeoordeling en risicoreductie

EN ISO 12100

Keuze van de beveiligingsinrichtingen

 

Vaste en beweegbare afschermingen (veiligheidshekken, barrières, maskeereffecten)

EN ISO 14120

Vergrendelingssystemen in samenhang met afschermingen (vergrendeling van veiligheidsdeuren enz.)

EN ISO 14119
Verkoming van
onbedoeld starten
EN 1037
Niet-scheidende afschermingen (lichtschermen, scanners, schakelmatten, etc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Tweehandenbedieningen EN 574
Verstelbare veiligheidsvoorzieningen met beperkte toegang Afschermingen, vaste en beweegbare EN ISO 14120
Noodstop EN ISO 13850
Aanvullende veiligheidsmaatregelen  
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) EN ISO 13857
Minimumafstanden ter voorkoming van het verpletteren van menselijke lichaamsdelen EN 349
Menselijke lichaamsafmetingen, toegangsopeningen in machine, toegangsopeningen, antropometrische gegevens EN 547-1/-2/-3
De plaatsing van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden EN ISO 13855
Functionele veiligheid en veiligheidseisen  
Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Veiligheidseis pneumatiek EN ISO 4414
Veiligheidseis hydraulica EN ISO 4413
Elektrische uitrusting EN 60204-1, EN 60947-5-reeks, DGUV-bepaling 3

 

Veiligheidsvoorzieningen zijn nodig om mensen zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaren die werkende machines kunnen veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.

Overzicht van de rubriek

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl