Nederland | nederlands

Veilige bewegingsbewaking

Voor elke toepassing de juiste toerentaloplossing

Veilige bewegingsbewaking

Volgens de Machinerichtlijn moet de bedrijfstoestand bij het stilzetten van de aandrijving veilig bewaakt en gehandhaafd worden. Ook de veiligheidsfuncties van de bewegingsbewaking - extern of in de aandrijving geïntegreerd - moeten zijn gewaarborgd. Het begrip "veilig" dient hierbij te worden opgevat in de zin van de functionele veiligheid van de desbetreffende veiligheidsnormen EN 61508 en EN ISO 13849-1 voor machines.

De veilige bewaking van bewegingen kan worden gerealiseerd door middel van toerentalbewaking en dient ter bescherming van het bedienend en onderhoudspersoneel. Zo worden gevaarlijke bewegingen veilig herkend en kunnen er tijdig passende tegenmaatregelen in gang worden gezet.

Uw voordelen dankzij veilige bewegingsbewaking

  • Veilig werken bij een geopend hek
  • Kortere ombouwtijden dankzij beter overzicht van de ombouwzone
  • Hogere arbeidsveiligheid dankzij veilig beperkte instelsnelheid
  • Sneller toegang tot de machine na stopzetting
  • Bescherming van de installaties tegen mechanische schade
Uw voordelen dankzij veilige bewegingsbewaking

Kies de passende oplossing voor uw veilige bewegingsbewaking

Kies de passende oplossing voor uw veilige bewegingsbewaking
  • Het veiligheidsrelais PNOZ s30 vormt als stand-alone apparaat een integrale oplossing voor toerentalbewaking
  • Met de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti beschikt u dankzij talloze communicatie-interfaces en uitbreidingsmodulen over een extra flexibele oplossing
  • Met de in de aandrijving geïntegreerde oplossing Safe Motion profiteert u van zeer snelle reactietijden en geringe bedradingskosten
  • Met het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikt u over een vrij programmeerbare besturing en kunt u uw eisen individueel realiseren

Veelzijdige mogelijkheden

  • Verhoging van de productiviteit dankzij een veilig snelheidsbereik bij overdrachtsprocessen van gecombineerde in elkaar grijpende processen, bijv. de bufferzones van transportbanden en ter voorkoming van beschadigingen door een te snelle processnelheid.
  • Hygiënisch afvullen dankzij een veilige bewegingsrichting bij vul- en productieprocessen die uitsluitend voorwaarts mogen lopen, bijv. afvulprocessen in de levensmiddelenindustrie die door een terugloop kunnen worden gecontamineerd.
  • Verhoging van de veiligheid dankzij een veilige bedrijfsstop door bijv. te verhinderen dat hangende lasten afzakken of vallen en dat bij een geopend hek wordt bewogen in bedrijfsmodus II bij gereedschapsmachines, alsmede door het voorkomen dat materiaal "naschuift" na stilstand van de machine.
  • Veilig instellen dankzij stilstandsbewaking bij een vrijgegeven hek en processen bij kleinere machines, bijv. etiketten aanbrengen, hitte, logo stempelen, materiaal aanvullen.
  • Combinatie van veilige toerental- en veilige stilstandsbewaking in bijv. verwerkingscentra voor houtbewerking. Hier zijn verschillende snelheden noodzakelijk omdat er sprake is van verschillend gereedschap en materialen die moeten worden verwerkt.
Veelzijdige mogelijkheden

Ons productaanbod: veilige bewegingsbewaking

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl