Nederland | nederlands

I/O-systemen PSSuniversal

Twee oplossingen voor automatisering en veiligheid

I/O-systemen

Naast de beproefde technologie van de eerste generatie I/O-systemen PSSuniversal met kopmodulen en de bijpassende I/O-modulen is het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal. Verbeteringen bij de mechanica, bediening en diagnose laten zien dat de weg naar een nieuwe universele generatie is ingezet.

De communicatiemodulen PSSuniversal en PSSuniversal 2 zijn bedoeld voor de decentrale koppeling en overdracht van veilige en niet-veilige signalen op veldniveau. Door de mogelijkheid tot het aansluiten van maar liefst 64 I/O-modulen zijn met PSSuniversal allerlei toepassingen realiseerbaar. U kunt de communicatiemodulen aan de PLC-besturingen PSSuniversal of aan andere hogere besturingen koppelen.

PSSuniversal – beproefde techniek wereldwijd in gebruik

Communicatiemodulen voor PSSuniversal

Het decentrale I/O-systeem PSSuniversal is de oplossing voor de uitbreiding van uw periferie. Als remote I/O wordt het aan de hogere besturing gekoppeld.

I/O-modulen PSSuniversal

Met onze I/O-modulen past u uw besturingen en I/O-systemen individueel aan uw wensen aan.

IP67-modulen voor oplossingen zonder schakelkast

Met de modulen PSS67 I/O en PDP67 met beschermingsgraad IP67 biedt Pilz oplossingen voor toepassingen decentraal en direct in het veld aan. U kunt de modulen direct op de machine monteren. Zo optimaliseert u uw installatie- en bedradingskosten. De module-elektronica is volledig ingekapseld. Hierdoor is ze bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling. U bespaart tijd, kosten en ruimte in de schakelkast.

IO-Link master kan gegevensuitwisseling 4.0 aan

Dankzij de nieuwe IO-Link mastermodule voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 kunt u vanaf nu IO-Link devices op het systeem aansluiten. De open, wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie ondersteunt de genetwerkte productie in de zin van Industrie 4.0. Uw voordelen: geautomatiseerde parametrering en uitgebreide diagnose!

Voor de communicatie van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 met IO-Link devices zoals sensoren en actuatoren biedt Pilz de IO-Link mastermodule PSS u2 ES 4 IOL aan. De open IO-technologie is wereldwijd volgens IEC 61131-9 gestandaardiseerd en maakt een genetwerkte productie in de zin van Industrie 4.0 mogelijk. U kunt de IO-Link mastermodule PSS u2 ES 4 IOL zowel op Profinet als op Ethernet/IP-kopmodulen aansluiten.

Maximaal vier IO-Link devices voor standaardtoepassingen worden via vier standaard IO-Link poorten van de mastermodule verbonden. U kunt de configuratie van de IO-Link devices in de IO-Link master opslaan en bij een vervanging in het kader van servicewerkzaamheden eenvoudig overnemen. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en reduceert de stilstandtijd van uw installatie!

IO-Link mastermodule voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2: nu bestellen!

IO-Link mastermodule voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2

Nieuwe kopmodule met EtherNET/IP-interface voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2

Remote I/O-systeem PSSuniversal 2

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is uitgebreid met een kopmodule met EtherNET/IP-interface. Hierdoor past het open systeem zich optimaal aan uw al bestaande systeemomgevingen aan. De vervanging van de kopmodule verloopt eenvoudig en snel: sla uw configuratiegegevens daartoe lokaal op een microSD-kaart op. U kunt de gegevens dan eenvoudig naar de nieuwe kopmodule met EtherNET/IP-interface overdragen. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar.

In het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 zijn verschillende technische en mechanische verbeteringen aangebracht, die een concrete tijds- en kostenbesparing voor de gebruiker opleveren. De veiligheid is zoals altijd bij Pilz een basisfunctie van het systeem. Behalve de EtherNET/IP-kopmodule met CIP Safety staat er ook een kopmodule met PROFINET PROFIsafe-interface tot uw beschikking.

PSSuniversal 2 – de volgende generatie

PSSuniversal 2 communicatiemodulen

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is de open oplossing voor de uitbreiding van uw periferie. U kunt dit systeem op alle gangbare industriële communicatieprotocollen aansluiten. Hierdoor is het uitermate geschikt voor de integratie in uw bestaande besturingsarchitectuur.

PSSuniversal 2 I/O-modulen

Onze elektronicamodulen maken een individuele aanpassing aan uw bestaande systeem mogelijk – eenvoudig, flexibel en fijnmazig.

PSSuniversal 2

Onderscheiding voor het I/O-systeem PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 heeft de iF Design Award van dit jaar gewonnen en behoort daarmee tot de dragers van dit wereldwijd gerenommeerde designlabel. PSSuniversal 2 werd onderscheiden in de discipline "Product", categorie "Industry". De iF DESIGN AWARD wordt eenmaal per jaar uitgereikt door iF International Forum Design GmbH uit Hannover, Duitslands oudste onafhankelijke designinstituut.
PSSuniversal 2 wist de onafhankelijke, internationale 58-koppige jury van experts te overtuigen als modulair automatiseringssysteem met zijn gebruiksvriendelijke, driedelige systeemopbouw. Het aantal mededingers was groot: de juryleden moesten het felbegeerde kwaliteitskeurmerk toekennen aan een van de 5575 inzendingen uit 59 landen.

Modulair en flexibel voor elke toepassing – uw voordelen

  • Communicatie met de besturing via gangbare veldbusprotocollen
  • Functies voor veiligheid en automatisering worden decentraal op veldniveau verwerkt
  • Snelle inbedrijfstelling en eenvoudig configureren dankzij onafhankelijke periferietest
  • Hoge flexibiliteit door modulaire systeemopbouw
Modulair en flexibel voor elke toepassing

Technische kenmerken

  • Temperatuurbestendige modulen
  • Gangbare industriële communicatieprotocollen
  • Open systeem
  • Realtime-Ethernet SafetyNet p
  • Digitale en analoge verwerking
  • Snelle montage, snelle modulewissel (ook tijdens de werking)

Branche-oplossingen - wereldwijd

Ons productaanbod I/O-systemen:

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl