Nederland | nederlands

PLC-besturingen

Voor elk automatiseringsproject de passende oplossing

Innovatieve opname PSS4000

Met de PLC-besturingen bieden wij besturingen aan waarmee u zowel automatiserings- als veiligheidsfuncties in een project kunt besturen. Onze PLC-besturingen zijn modulair, d.w.z. u kunt ze naar wens samenstellen. Hiervoor staan verschillende kopmodulen (met de hoofdprocessor) en talrijke I/O-modulen voor veiligheids- en automatiseringsfuncties tot uw beschikking. U past de systeemopbouw gewoon aan uw wensen aan. U kunt de modulen naar believen aanvullen of vervangen.

De PLC-besturingen PSSuniversal maken deel uit van het automatiseringssysteem PSS 4000 en staan tot uw beschikking voor eenvoudige en veeleisende automatiseringsprojecten.

I/O-module

Voor uw automatiseringsproject staat een groot aanbod I/O-modulen voor de veilige, niet-veilige, digitale en analoge signaalverwerking tot uw beschikking. Voor individuele systeemaanpassingen kunt u de modulen gewoon aanvullen of vervangen. Zo bent u uiterst flexibel.

PLC-besturingen met beschermingsgraad IP67

De PSS67 PLC is de eerste veilige en compacte PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 voor de schakelkastloze automatisering. Hij is volledig integreerbaar in het automatiseringssysteem PSS 4000 en kan zowel voor veiligheids- als voor automatiseringsfuncties worden gebruikt.

PSSuniversal 2 – de volgende generatie

PSSuniversal 2 communicatiemodulen

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is de open oplossing voor uw periferie-uitbreiding. Het kan via gangbare industriële communicatieprotocollen in uw bestaande besturingsarchitectuur worden geïntegreerd.

PSSuniversal 2 elektronicamodulen

Onze elektronicamodulen maken een individuele aanpassing aan uw bestaande systeem mogelijk – eenvoudig, flexibel en granulair.

 

PSSuniversal 2 – de volgende generatie

Onderscheiding voor PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 heeft de iF DESIGN AWARD van dit jaar gewonnen en behoort daarmee tot de dragers van dit wereldwijd gerenommeerde designlabel. PSSuniversal 2 werd onderscheiden in de discipline "Product", categorie "Industry". De iF DESIGN AWARD wordt eenmaal per jaar uitgereikt door Duitslands oudste onafhankelijke designinstituut, iF International Forum Design GmbH uit Hannover.

PSSuniversal 2 wist de onafhankelijke, internationale 58-koppige jury van experts te overtuigen als modulair automatiseringssysteem met zijn gebruiksvriendelijke, driedelige systeemopbouw. Het aantal mededingers was groot: de juryleden moesten het felbegeerde kwaliteitskeurmerk aan een van de 5.575 inzendingen uit 59 landen toekennen.

Modulair en flexibel voor elke toepassing – uw voordelen

  • Verwerking van veiligheids- en automatiseringsfuncties
  • Als stand-alone besturing of in een netwerk te gebruiken
  • Intuïtieve programmering van complexe functies
  • Hoge flexibiliteit dankzij modulaire systeemopbouw
  • Omvangrijke moduleselectie precies voor uw behoeften
Modulair en flexibel voor elke toepassing

Technische kenmerken

Technische kenmerken van de PLC-besturingen en I/O-systemen
  • Realtime-Ethernet SafetyNET p voor veilige communicatie
  • Besturingen voor spoorwegen, liften/roltrappen en brandbeveiliging
  • Temperatuurbestendige besturingen
  • Webgebaseerde visualisering met de software PASvisu

Modulaire systeemopbouw – geschikt voor iedere eis

Dankzij de modulaire opbouw en de grote verscheidenheid aan in- en uitvoermodulen kunnen onze besturingssystemen aan elke eis worden aangepast. De decentrale I/O-systemen PSSuniversal worden als remote I/O voor het veldniveau gebruikt. Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 biedt nu in de volgende generatie een open oplossing voor uw periferie-uitbreiding.

In het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn programmeerbare en configureerbare besturingen voor veiligheid en automatisering beschikbaar. Er zijn speciale oplossingen voor bijvoorbeeld de spoorwegbranche of toepassingen die een groter temperatuurbereik vereisen. Alle apparaten voldoen aan de internationale normen en kunnen zodoende probleemloos voor talloze toepassingen en in tal van branches worden gebruikt.

Modulaire systeemopbouw – geschikt voor iedere eis

Branche-oplossingen – wereldwijd

Ons aanbod PLC-besturingen:

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl