Nederland | nederlands

Servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD

Servoversterkers - de converters die alles voor u regelen

Servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD

Maak gebruik van de moderne servoversterkers van Pilz als aandrijfregelaars voor de besturing van de meest uiteenlopende motortechnieken. U kunt van servomotoren tot asynchrone en lineaire motoren alle gangbare motoren hiermee bedienen. Dat geldt ook voor roterende positieve aandrijvingen, servolineaire motoren en toepassingen met speciale motoren.

Nieuw: servoversterker PMCprotego D nu met HIPERFACE DSL®

Voor de servoversterkers PMCprotego D is nu het puur digitale motorfeedbackprotocol HIPERFACE DSL® beschikbaar. Dit protocol vereist slechts een minimum aan verbindingskabels tussen frequentieregelaar en motorfeedbacksysteem en ondersteunt zo de eenkabeltechnologie in de aandrijftechniek. Dit bespaart kosten, neemt minder ruimte in beslag en betekent ook minder werk bij de installatie. Als open interface biedt HIPERFACE DSL® de voordelen van een digitale realtime-interface.

Servoversterker PMCprotego D

Nieuw: energieopslagsysteem PMCenergy SD – remenergie efficiënt gebruiken

De nieuwe energieopslagsystemen PMCenergy SD besparen in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 energie! Daarbij wordt de aanwezige remenergie opgenomen en tijdelijk opgeslagen – zonder terugvoeding aan het net, omdat het energieopslagsysteem geen direct contact met het stroomnet aan de ingangszijde heeft.

Zo bespaart u energie met het energieopslagsysteem

Het energieopslagsysteem PMCenergy SD bepaalt zelfstandig de hoogte van de werkspanning in de tussenkring. Energie die boven de spanning van de tussenkring komt, wordt door PMCenergy SD opgenomen. Als het niveau wordt onderschreden, pompt PMCenergy SD energie terug. Dit is het moment van energiebesparing.

De tussenkringen van de servoversterkers kunnen eenvoudig met elkaar worden verbonden, zodat één energieopslagsysteem per asgroep volstaat. Zo krijgt u vooral bij grotere machines en installaties een zeer economische oplossing. Voor de energieopslagsystemen PMCenergy SD zijn er ook modules waarmee het opslagvolume eenvoudig kan worden uitgebreid – afhankelijk van de eisen.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Energiebesparing door tijdelijke opslag van de remenergie in het complete systeem bestaande uit PMCprotego D of PMCtendo DD5
  • Geringe warmteontwikkeling zorgt voor een langere levensduur van de apparaten
  • Kosten- en ruimtebesparing dankzij kleinere koelapparaten
  • Servoversterkers met minder vermogensdissipatie
  • Geen terugvoeding aan het net: het energieopslagsysteem neemt remenergie op, die niet aan het net wordt teruggeleverd. Ook de netterugvoedingen van de servoversterker worden geminimaliseerd.
  • Economische oplossing: de tussenkringen van de servoversterkers kunnen met elkaar worden verbonden, zodat één energieopslagsysteem per asgroep al volstaat
  • Open en flexibele oplossing: de energieopslagsystemen kunnen met verschillende servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 worden gebruikt

Ontdek de nieuwe mogelijkheid voor het verwerken van remenergie en profiteer van energie-efficiënte aandrijftechniek!

Energieopslag PMCenergy SD

Overtuigende voordelen van de servoversterkers

  • alle op de markt gangbare feedbacksystemen kunnen direct worden aangesloten voor het bedienen van de meest uiteenlopende motortechnologieën
  • dankzij moderne servotechniek flexibel op formaatveranderingen reageren en hogere productseries realiseren
  • hogere beschikbaarheid van uw machine door geavanceerde beveiligingsfuncties (vermijden van stilstandtijden)
  • maximale veiligheid in combinatie met de veiligheidskaart tot PL e onafhankelijk van de feedback (PMCprotego D)
  • optimale energiebalans dankzij tussencircuitkoppeling met intelligente ballastschakeling, heeft geen externe ballastschakelingen nodig
  • Individueel advies en begeleiding voor de aansluiting van de aandrijving tot de inbedrijfstelling
Overtuigende voordelen van de servoversterkers

Kenmerken van de servoversterkers

Kenmerken van de servoversterkers
  • open hardware- en software-architectuur
  • snel en eenvoudig inwerken, overzichtelijke projectdocumentatie dankzij comfortabele, overzichtelijke bedienersoftware
  • groot spanningsbereik van 230 tot 480 V (+/- 10 %)
  • veelzijdige interfaces van de servoversterker
  • uitgebreide mogelijkheden voor aansturing en opvragen van statusinformatie vergemakkelijken de integratie in het machineconcept
  • nauwkeurig positioneren en hoogdynamisch regelen door resolver of sinus-cosinus encoder met hoge resolutie
  • snelle ingebruikname en diagnose door servoversterker

Servoversterkers voor elke toepassing

Gebruik servoversterkers om uw motor van stroom te voorzien en hem daarmee aan te drijven. Maar dit apparaat heeft nog veel meer te bieden:

  • positioneren (vanuit de bus of via ingangen gestuurd)
  • controleren van verschillende bewegingsopdrachten
  • toerentalregeling
  • draaimomentregeling
  • elektrische overbrengingsfunctie

De beschikbare interfaces creëren openheid om met vele bedieningsapparaten te kunnen communiceren. Bovendien zijn de functies van de servoversterkers compatibel met vrijwel elke motor en elk feedbacksysteem en beschikt daarbij over uitstekende regeleigenschappen

  • gereedschapsmachines
  • verpakkingsmachines
  • drukpersen
  • papierproductie
  • afvullen
  • handling/robottechniek
  • gereedschapsmachines
  • pick & place
  • proefbanken
  • halfgeleiderindustrie
  • speciale toepassingen voor servoversterkers (zoals omsnoering of lastangen)
Servoversterkers voor elke toepassing

Branches

Ons productaanbod: Servoversterkers

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl