Nederland | nederlands

Veiligheidsrelais / veiligheidsschakelapparatuur PNOZ

PNOZ – voor elke eis de optimale veiligheidsoplossing

Veiligheidsrelais / veiligheidsschakelapparatuur PNOZ

De veiligheidsrelais PNOZ bewaken veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekken, lichtschermen, lichtroosters, tweehandenbediening, schakelmatten, toerental, stilstand en nog veel meer. De veiligheidsrelais PNOZ doen elke dag miljoenen keren betrouwbaar hun werk, en dat over de hele wereld.

In 1987 ontving Pilz het patent voor het eerste noodstoprelais voor de beveiliging van mens en machine. Dit betekende een mijlpaal voor de veiligheidstechniek. Binnen de kortst mogelijke tijd ontwikkelden de veiligheidsrelais PNOZ zich tot de meest toegepaste veiligheidsrelais ter wereld. Het merk PNOZ is tegenwoordig synoniem voor veiligheidsrelais. PNOZ – het origineel!

De continue verdere ontwikkeling leidde van eenvoudige apparatuur tot de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti, de wereldwijde veiligheidsstandaard voor machines.

Kies voor de standaard in de veiligheidstechniek – Uw voordelen

  • Internationale certificering
  • Hoge beschikbaarheid van installaties en geringe stilstandstijden dankzij comfortabele diagnose op het apparaat
  • Snellere inbedrijfstelling en eenvoudige bedrading dankzij apparaten met steekbare klemmen
  • Complete oplossingen bestaande uit verwerkingseenheden, passende sensoren en bedienings- en signaleringsapparatuur
  • Maximale veiligheid tot en met Performance Level "e" volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061
Voordelen van de veiligheidsrelais en veiligheidsschakelapparatuur PNOZ

Overzicht van de kenmerken van onze veiligheidsrelais

Overzicht van de kenmerken van onze veiligheidsrelais

Onze veiligheidsrelais onderscheiden zich door verschillende voedingsspanningsbereiken, door het aantal veiligheidscontacten en door het aantal of de steekbaarheid van de klemmen. Onze producten kunnen door hun verschillende kenmerken en functionaliteiten in de volgende productgroepen worden ingedeeld:

PNOZsigma

  • Maximale functionaliteit bij een minimale breedte
  • Instelbare bedrijfsmodi en tijden
  • Schaalbaar dankzij modulaire opbouw

PNOZ X

  • Veiligheid op maat voor elke functie
  • Elektromechanisch, potentiaalvrij
  • Met multispanningsvoeding

PNOZcompact

  • Vierkant, eenvoudig, geel
  • Optimaal voor fabrikanten van seriemachines in grote aantallen
  • Basisfunctie van een veiligheidstoepassing

PNOZelog

  • Eenvoudig te koppelen
  • Onverslijtbaar
  • Uitgebreide diagnose

PNOZpower

  • Hoge belastingen van 8 A t/m 16 A
  • Direct schakelen van motorbelastingen
  • Modulaire uitgangscontacten

Kosten besparen met push-in technologie

Kosten besparen met push-in technologie

Een groot voordeel op het gebied van rentabiliteit en veiligheid bieden de apparaatvarianten in push-in technologie. Deze helpen u dankzij korte inbedrijfstellings- en servicetijden de kosten te reduceren.

De volgende productfamilies zijn verkrijgbaar met push-in veerkrachtklemmen:

  • veiligheidsrelais PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • bewakingsrelais PMDsigma
  • apparatuur voor kabelbewaking PLIDdys
  • kleine besturingen PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Servicevriendelijk dankzij comfortabele bediening

Servicevriendelijk dankzij comfortabele bediening
  • Aansluiting van alle gangbare kabels met of zonder adereindhuls
  • Eenvoudige en snelle bedrading
  • Dubbele aansluitmogelijkheid per pool, apart of beiden tegelijk te openen (gunstig bij de installatie of een wijziging van de bedrading)
  • Kostenbesparing bij de vervanging van apparaten, omdat er geen nieuwe bedrading nodig is en potentiële bedradingsfouten bij een nieuwe bedrading vervallen.
  • Aparte opening voor het controleren van de spanning
  • Gecodeerde stekkers voor een eenvoudige installatie zonder kans op verwisselingen en een verhoogde handelingsveiligheid bij servicebeurten
  • Onderhoudsvrij dankzij de gedefinieerde klemkracht, hoeven in tegenstelling tot schroefklemmen niet regelmatig opnieuw te worden aangedraaid, vervolgkosten wegens het opnieuw aandraaien van de klemmen vervallen
  • Hoge contactveiligheid, ook bij sterke trillingen en schokkende bewegingen
  • Verder slijpen van potentialen is probleemloos mogelijk

Voor elke toepassing het optimale veiligheidsrelais

Naast de klassieke noodstopfunctie bewaken de veiligheidsrelais tegenwoordig hekken, lichtschermen, tweehandenbediening, schakelmatten, muting, stilstand, toerental en nog veel meer veiligheidsfuncties.

 

 

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 5.1! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
De klassieke noodstopfunctie

Ons productaanbod: Veiligheidsrelais

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl