Nederland | nederlands

Opto-elektronische sensoren

Barrièrevrije veiligheid met opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren beveiligen machines en installaties optimaal als er een actieve ingreep in het productieproces plaatsvindt. Ons aanbod opto-elektronische sensoren varieert van de lichtschermen PSENopt tot de veiligheidslaserscanner PSENscan.

De lichtschermen PSENopt bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- of lichaamsbescherming volgens EN/IEC 61496-1. Voor ruimtekritische toepassingen of voor uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering: Pilz biedt de lichtschermen die bij uw eisen passen. De veiligheidslaserscanner PSENscan is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking.

In combinatie met onze besturingstechniek krijgt u een veilige totaaloplossing voor uw toepassing. Bovendien maakt ons omvangrijke toebehoren het flexibele gebruik op elke machine mogelijk.

Nieuw: tweede generatie robuuste lichaamsbeschermingslichtschermen PSENopt II

Lichtscherm PSENopt II in combinatie met PNOZmulti 2

PSENopt II biedt vinger- en handbescherming en is vanaf nu ook verkrijgbaar als variant voor lichaamsbescherming. Wij bieden u uiterst robuuste lichaamsbeschermingslichtschermen met een geringe gevoeligheid voor schade. Zo waarborgen wij te allen tijde een hoge machinebeschikbaarheid. Deze wordt ook ondersteund door de snelle en eenvoudige diagnose aan de hand van LED's. De lichaamsdetecterende lichtschermen zijn geschikt voor een bereik tot 50 meter.
Onze perfecte oplossing: PSENopt II met het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2.

Veiligheidslichtschermen PSENopt II

Nieuwe varianten van de veiligheidslaserscanner PSENscan

Met de nieuwe Light-, Master- en Slave-variant van onze veiligheidslaserscanner PSENscan bewaakt u drie gescheiden zones tegelijkertijd en kunt u maar liefst 70 omschakelbare configuraties instellen. Profiteer ook van de serieschakeling van maximaal vier scanners volgens het master-slave-principe, want daardoor hoeft u minder bekabelings- en instelwerk uit te voeren.

De veiligheidslaserscanners zijn vooral geschikt voor de stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging en de toegangsbeveiliging. Met de nieuwe PSENscan-varianten kunnen voor het eerst ook verticale toepassingen worden gerealiseerd.

Kent u onze configureerbare kleine besturingen PNOZmulti of de besturingen PSSuniversal al? In combinatie met de veiligheidslaserscanner PSENscan krijgt u een economische totaaloplossing van één leverancier.

Veiligheidslaserscanner PSENscan

Opto-elektronische sensor: PSENscan

De voordelen van de opto-elektronische sensoren

  • Hogere productiviteit door ergonomische arbeidsprocessen
  • Ruimtebesparend – dankzij compacte afmetingen
  • Snelle integratie in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud

Opto-elektronische sensoren: voordelen & kenmerken

  • Hogere productiviteit door ergonomische arbeidsprocessen
  • Snelle integratie in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
  • Barrièrevrije veiligheid
  • Ruimtebesparend – dankzij compacte afmetingen
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Opto-elektronische sensoren – de kenmerken

  • Barrièrevrije veiligheid
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

Toepassingen van opto-elektronische sensoren

Toepassing van veiligheidslaserscanners

Optimale beveiliging van gevarenzones met veiligheidslaserscanners

Stationaire of mobiele beveiliging van gevarenzones alsmede toegangsbewaking: veiligheidslaserscanners PSENscan bieden de optimale oplossing voor uw toepassing. Ze maken een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden mogelijk. Beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen vrij gedefinieerd en aan bouwkundige omstandigheden aangepast worden. Zo kan de PSENscan eenvoudig in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd.

 

Het lichtscherm voor alle branches en toepassingen

Met PSENopt beschermt u uw medewerkers en productieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar beveiligingsveld van het infraroodlichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones. Wanneer een lichtstraal wordt onderbroken, wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven. Muting, blanking en/of cascadering bieden u verschillende mogelijkheden om het lichtscherm optimaal in uw installatie te integreren. Ze zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepassingen.

Toepassing van lichtschermen

Pilz – uw partner voor het inspecteren van veiligheidsvoorzieningen

De onafhankelijke, door de DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instantie van Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern ondersteunt u als partner bij de internationaal geldende veiligheidsinspectie van uw contactloos werkende beveiligingsinrichting.

Meer informatie: CWB-inspectie van Pilz

Door DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd

Branches waarin de lichtschermen worden gebruikt

Ons productaanbod: opto-elektronische sensoren

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl