Nederland | nederlands

Apparatuur voor positiebewaking

Veilige positiebewaking met de juiste sensor

Apparatuur voor positiebewaking

Zowel aan de lopende band als aan de machine – wanneer het om veiligheid in het productiebereik gaat, is de veilige trekkoordschakelaar PSENrope een beproefde en betrouwbare oplossing. Zo kunt u op elke plek van de transportband een veilige noodstop waarborgen.

De encoders PSENenco worden gebruikt voor het bepalen van positie en snelheid in het automatiseringssysteem PSS 4000.

Voor de bewaking van posities met bedienpennen zijn de magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode geschikt. Met de variant van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSEN csx.19 kunnen maximaal drie posities veilig worden bewaakt en onderscheiden.

Flexibel inzetbaar en makkelijk te installeren – uw voordelen

  • Noodstopfunctie op elke plek van de transportband (PSENrope)
  • Betrouwbare analyse van snelheid en positie (PSENenco)
Flexibel inzetbaar en makkelijk te installeren

Veilige positiebewaking met positie- en naderingsschakelaars

De productfamilie – bestaande uit PSENrope en PSENenco – wordt gebruikt voor de veilige bewaking van posities. Al naar gelang de sensor kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd.

Veilige positiebewaking met positie- en naderingsschakelaars

Branches waarin positie- en naderingsschakelaars worden gebruikt

Ons productaanbod: positieschakelaars en naderingsschakelaars

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl