Nederland | nederlands

Veilige heksystemen

Heksystemen voor de beveiliging van afschermingen

Veilige heksystemen

De veilige heksystemen PSENslock, PSENmlock en PSENsgate worden gebruikt voor het beveiligen van afschermingen. Ze bewaken deuren in omheiningen alsmede kappen en kleppen. Met onze veilige heksystemen krijgt u een voordelige en effectieve oplossing die voldoet aan de eisen van EN ISO 14119.

Bij het openen van een hek moeten gevaarlijke machinebewegingen volgens EN 14119 stopgezet worden en moet het opnieuw starten voorkomen worden. Hierbij mag het niet mogelijk zijn om de veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of te manipuleren.

De veilige heksystemen van Pilz voldoen op bijzonder effectieve wijze aan deze eisen en bevatten extra functies - voor meer rendabiliteit.

 

Nieuw: modulair heksysteem voor maximale veiligheid

Met onze modulaire heksystemen bieden wij een individuele hekoplossing die optimaal is afgestemd op uw toepassing. Combineer de heksystemen PSENmlock en PSENslock met andere componenten zoals Safety Device Diagnostics en de knoppenunit PITgatebox. U krijgt een modulair heksysteem dat aan uw eisen voldoet.

Profiteer van een economische serieschakeling, een snelle diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een optionele noodontgrendeling!

Modulair heksysteem van Pilz

Modulair heksysteem

Kies uit de veilige heksystemen PSENslock, PSENmlock en PSENsgate de juiste sensor voor uw toepassing:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Wat wordt door de vergrendeling beschermd? proces persoon of proces persoon of proces
Toepassingen zwenk- en schuifdeuren, kappen, kleppen zwenk- en schuifdeuren, kappen, kleppen zwenkdeuren
Werkingsprincipe contactloos, gecodeerd, transpondertechniek mechanisch, gecodeerd, transpondertechniek mechanisch, gecodeerd, transpondertechniek
Vergrendeling elektromechanische procesvergrendeling veilige mechanische vergrendeling veilige mechanische vergrendeling
Sluitkracht 500 N of 1000 N 7500 N 2000 N
Veiligheidsfuncties:
  • Vergrendeling
  • Sluiting
 
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
 
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
Hulpontgrendeling nee geïntegreerd geïntegreerd
Noodontgrendeling nee als toebehoren geïntegreerd
Noodstopknop nee nee geïntegreerd
Verlichte knop voor het oproepen en resetten nee nee geïntegreerd
Extra functies serieschakeling mogelijk, extra bedieningselementen via PITgatebox geïntegreerde heraanloopblokkering, serieschakeling mogelijk, extra bedieningselementen en noodstopknop via PITgatebox serieschakeling mogelijk, extra bedieningselementen (LED), detectie van gebroken bouten en grendels, sluitknop, toestemmingsknop aansluitbaar
Link naar de producten

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Rendabele hekoplossing – uw voordelen

  • Bescherming tegen gevaarlijke bewegingen, rondvliegende onderdelen van machines en installaties door het stopzetten van de machinebewegingen
  • Voorkomen van het herstarten volgens EN ISO 14119
  • Hoge manipulatiebescherming van de veiligheidsvoorzieningen
  • Veilige totaaloplossing met besturingstechniek van Pilz
  • Energiezuinig – dankzij een gereduceerd stroomverbruik
Rendabele hekoplossing

Kenmerken van de veilige heksystemen

Kenmerken van de veilige heksystemen
  • Bewaking van deuren, kappen en kleppen volgens EN ISO 14119
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN/IEC 62061 en veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1

Branches waarin veilige heksystemen worden gebruikt

Ons productaanbod: heksystemen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl