Nederland | nederlands

Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

Veel functies, flexibel inzetbaar – de toekomstbestendige oplossing!

Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

Gebruik de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties op uw machine of installatie. De basismodulen zijn slechts 45 mm breed en modulair uitbreidbaar. Op die manier groeit het systeem mee met de eisen en grootte van uw machine!

U stelt de veiligheidsarchitectuur eenmalig en onafhankelijk van de bovenliggende installatiebesturing op. Hiervoor staat de intuïtief bedienbare softwaremodule PNOZmulti Configurator tot uw beschikking. Daarnaast biedt PNOZmulti verschillende diagnosemogelijkheden. De diagnoseoplossing PVIS kan eenvoudig geïnstalleerd en in de PNOZmulti Configurator met één klik geselecteerd worden. Totaaloplossingen met sensoren, commandoapparatuur en bedienterminals maken de veilige oplossing compleet. Zo standaardiseert u uw veiligheid!

Kleine besturingen PNOZmulti generatie 2 – het succesverhaal gaat verder!

Het succesverhaal PNOZmulti van Pilz gaat verder. Dit verhaal begon in 2002 met de eerste configureerbare veiligheidsbesturing. Tegenwoordig worden de kleine besturingen PNOZmulti op honderdduizenden plaatsen gebruikt. De volledige functionaliteit van de "klassieke" PNOZmulti-basismodulen is bij generatie 2 op een breedte van 45 mm gecomprimeerd. De basismodulen beschikken over een verlicht display.

De modulaire uitbreiding is net zo flexibel als het gebruik. Veilige analoge ingangsmodulen, tweepolige uitgangsmodulen, Motion Monitoring-modulen en nog veel meer andere modulen bieden uitgebreide mogelijkheden om veiligheidstoepassingen met de nieuwste techniek te realiseren.

Kies voor een bestseller en de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes. De eenvoudige, grafische configuratietool bespaart engineeringkosten, omdat u uw gebruikersprogramma heel eenvoudig en intuïtief op de pc maakt. De software maakt een eenvoudige simulatie van de door u gemaakte veiligheidsconfiguratie mogelijk – offline en helemaal zonder het gebruik van hardware.

Bekijk de video voor meer informatie!

Alle feiten op een rijtje: configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2

Nieuwe uitbreidingsmodulen voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

De productfamilie configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 is uitgebreid met twee veilige modulen. Deze modulen kunnen op beide basismodulen PNOZ m B0 en PNOZ m B1 worden aangesloten.

De veilige tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT is uitermate geschikt voor de bewaking van mechanische persen. Hiermee kunnen persveiligheidskleppen of actuatoren worden aangestuurd die tweepolig geschakeld moeten worden.

De veilige analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI stelt vier van elkaar onafhankelijke, veilige analoge stroomingangen van 4-20 mA met een resolutie van 15 bit plus voorteken ter beschikking. Op de ingangen kunnen meetomvormers of sensoren met gestandaardiseerde stroomsignalen worden aangesloten. Willekeurige meetgrootheden, bijvoorbeeld druk, temperatuur, vulniveau en afstand, kunnen betrouwbaar worden geregistreerd.

De configuratie vindt zoals gebruikelijk met de softwaretool PNOZmulti Configurator plaats. Voor beide modulen kan een afzonderlijk subprogramma mIQ worden geconfigureerd.

Beide modulen voldoen afhankelijk van de toepassing aan PL e volgens EN ISO 13849-1 en aan SIL CL 3 volgens EN IEC 62061.

U kunt onze beide uitbreidingsmodulen vanaf de zomer van 2018 bestellen.

Maak in de video nu al kennis met onze beide modulen!

Het succesvolle systeem PNOZmulti 2 – uw voordelen

  • Veilige werking door gecertificeerde hard- en software
  • Eenvoudig te configureren dankzij comfortabele softwaretools
  • Snelle time-to-market, aangezien in- en uitgangen vrij configureerbaar zijn
  • Passende modulen voor elke behoefte – flexibel, eenvoudig, rendabel uitbreiden
  • Korte stilstandstijden door uitgebreide diagnosemogelijkheden
  • Snelle inbedrijfstelling door eenvoudige bedrading met steekbare klemmen

Een ingespeeld team – kenmerken van het besturingssysteem PNOZmulti 2

Een ingespeeld team – kenmerken van het besturingssysteem PNOZmulti 2
  • Basismodulen als dragers van de configuratie op uitwisselbaar programmaopslagmedium zoals chipkaart of USB-stick
  • Uitbreidingsmodulen voor de flexibele, modulaire uitbreiding volgens de eisen van uw toepassing
  • Configuratietool PNOZmulti Configurator: een tool voor het ontwerp tot het onderhoud
  • Veilige totaaloplossingen in combinatie met sensoren, bedienen en visualiseren, besturingstechniek
  • Aansluiting op gangbare veldbussystemen en communicatie-interfaces

De optimale opstelling

PNOZmulti wordt in talloze toepassingen en in de meest uiteenlopende branches gebruikt: van de besturing van de meest eenvoudige machines tot en met aangeschakelde installaties. Dit is mogelijk door de intelligente samensmelting van veiligheids- en besturingsfuncties, het modulaire concept en de eenvoudige configuratie. PNOZmulti is zo flexibel dat het zich gegarandeerd ook aan uw toepassing aanpast!

De optimale opstelling

Ons productaanbod: kleine besturingen PNOZmulti 2

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl