Nederland | nederlands

Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti

Het origineel onder de configureerbare veiligheidssystemen!

Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti

De configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti zijn sinds 2002 op de markt en er zijn er vandaag de dag honderdduizenden van in gebruik. U realiseert daarmee meerdere veiligheidsfuncties bij een machine of installatie.

Dankzij de modulaire opbouw kan PNOZmulti aan uw machine- en installatiegrootte worden aangepast. Met verschillende modules – zoals toerental- of stilstandsbewaking, veilige analoge ingangsmodules of verschillende basismodules – kunt u uw toepassing uiterst flexibel vormgeven. De veiligheidssystemen zijn multifunctioneel, vrij configureerbaar en op maat gemaakt voor een groot aantal gebieden in de machine- en installatiebouw.

PNOZmulti bewaakt veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidsdeuren, fotocellen, tweehandenbediening en nog veel meer voor u. Onze configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti zijn een wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes!

Voordelen voor u

  • Bereik vanaf 4 veiligheidsfuncties optimaal gedekt
  • Besparingspotentieel tijdens alle engineeringsfases door intuïtief bedienbare softwaretool
  • Korte stilstandstijden door eenvoudige diagnose
  • Wereldwijd gecertificeerd
Voordelen voor u

Kenmerken van de veiligheidssystemen PNOZmulti

Kenmerken van de veiligheidssystemen PNOZmulti
  • 10 basismodules voor verschillende vereisten: standalone of modulair uitbreidbaar, voor zware industriële toepassingen, met seriële poorten of Ethernet-poorten, speciale varianten voor perstoepassingen of stooktechniek
  • Uitgangsmodules met halfgeleider- of relaisuitgangen
  • Veilige toerentalbewaking voor bewegingsbewaking
  • Verbindingsmodules voor het veilig verbinden van PNOZmulti-basismodules of voor het aansluiten van decentrale modules PDP
  • Veldbusmodules voor het aansluiten op bovenliggende veldbussystemen
  • Softwaretool PNOZmulti Configurator voor het maken veiligheidsfuncties

Toepassingen – veilig en rendabel

U vindt de configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti in talrijke toepassingen in de meest uiteenlopende branches. De intelligente combinatie van veiligheids- en automatiseringsfuncties, het modulaire concept en de eenvoudige configuratie maken besturing mogelijk van de eenvoudigste machines tot aaneengeschakelde installaties. PNOZmulti is daarbij zo flexibel, dat het zich beslist ook aan uw toepassing aanpast!

Toepassingen – veilig en rendabel

Ons productaanbod: PNOZmulti

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl