Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZcompact przekaźnik bezpieczeństwa

O przekroju kwadratowym, proste, w kolorze żółtym

Potrzebujesz bezpiecznego monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier/kurtyn świetlnych?

Czy Twoje rozwiązanie wymaga zapewnieniapoziomu bezpieczeństwa PL e wg normy PN-EN ISO 13849-1, poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061?

Potrzebujesz przekaźnika bezpieczeństwa pełniącego podstawowe funkcje?

Czy ważna jest dla Ciebieoszczędność czasu przez prostą instalację i konserwację?

Jeżeli tak, przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact są stworzone właśnie dla Ciebie.

Zapewniający oszczędność i wysoką wydajność przekaźnik bezpieczeństwa

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki zwartej konstrukcji
  • Prosta instalacja i konserwacja pozwala zaoszczędzić czas
  • Instalacja nie wymagająca używania narzędzi, gdyż wystarczy zatrzasnąć moduł na szynie głównej
  • Maksymalne zabezpieczenie dzięki poziomowi zapewnienia bezpieczeństwa (PL) e zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1 i poziomowi nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061
  • Urządzenie nie wymaga posiadania oddzielnej dokumentacji, schemat blokowy z przykładem podłączenia umieszczony jest na obudowie
  • Szybszy serwis dzięki umieszczeniu na module kodu QR

Kompaktowy przekaźnik bezpieczeństwa

  • Moduły w grupie produktów PNOZcompact mają 105 mm wysokości, 100 mm głębokości i 22,5 mm szerokości.
  • Diody LED sygnalizujące napięcie robocze i stan przełączania
  • Zamocowane na urządzeniu sprężynowe zaciski

Zastosowania: Odpowiedni do podstawowych funkcji

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c1 – do monitorowania wyłącznika awaryjnego lub drzwi ochronnych w dowolnej aplikacji – bezpieczny, prosty, żółty. Używaj jednego przekaźnika bezpieczeństwa dla każdej funkcji bezpieczeństwa. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZcompact sprawdza się zwłaszcza w produkcji maszyn.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c1

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 do bezpiecznego monitorowania barier świetlnych typu 4 lub czujników z wyjściami OSSD zgodnymi z wymaganiami normy PN-EN 61496-1. Zastosuj bezpieczne, kompletne rozwiązanie wykorzystujące bariery świetlne firmy Pilz PSENopt! Obsługiwane są również wszystkie powszechnie stosowane bariery świetlne.

Korzyści:

  • Krótki czas odpowiedzi równy jedynie 12 ms zapewnia maksymalne bezpieczeństwo Twojej instalacji - umożliwia skrócenie odległości od niebezpiecznych elementów ruchomych.
  • Czas odpowiedzi jest podany na panelu przednim – Pozwala to zaoszczędzić czas podczas corocznej kontroli optoelektronicznych urządzeń ochronnych.
  • Instalacja jest szybka i bezpieczna w realizacji, ponieważ bariera świetlna jest zasilana napięciem za pośrednictwem urządzenia kontrolnego PNOZ c2.

 

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2

Nasza gama produktów: PNOZcompact

Do bezpiecznego monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych

Do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych/kurtyn świetlnych; na potrzeby producentów maszyn przemysłowych o wysokiej wydajności, i wykorzystujących funkcje standardowe.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350