Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma

Bezpieczeństwo elektryczne

W przypadku elektronicznych przekaźników monitorujących bezpieczeństwo elektryczne jest najważniejszym aspektem. Elektroniczne przekaźniki monitorujące ograniczają do minimum liczbę zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn, i przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji instalacji i maszyn. Oszczędzaj na kosztach i zapewnij efektywność cyklu produkcyjnego!

Monitorowanie izolacji: Układ monitorowania izolacji PMD s20 można wykorzystać do monitorowania rezystancji izolacji nieuziemionych systemów AC/DC. Dzięki oddzielnemu napięciu zasilania możliwe jest monitorowanie systemu pozbawionego zasilania.

Monitorowanie mocy rzeczywistej: Wykorzystując zmierzoną moc rzeczywistą, można wyznaczyć na przykład takie zmienne jak poziom wypełnienia, objętość, wartość momentu obrotowego lub ciśnienia powietrza.

Proste monitorowanie bezpieczeństwa elektrycznego

  • Krótkie czasy ustawiania i uruchamiania dla przekaźników monitorujących dzięki szybkiej i łatwej regulacji za pomocą pokręteł (naciśnij i obróć)
  • Odporność na błędy: Oparta na wbudowanym menu konfiguracja opcji przekaźnika monitorującego z wewnętrznym sprawdzaniem.
  • Łatwość obsługi podczas wymiany urządzeń dzięki możliwości zapisania konfiguracji na karcie pamięci.
  • Minimalne czasy postojów dzięki rozbudowanej diagnostyce i wyświetlaniu zmierzonych wartości na wyświetlaczu.
  • Szeroki zakres certyfikacji umożliwia wykorzystanie na całym świecie

PMDsigma – najważniejsze właściwości

  1. Szybka instalacja: Innowacyjne zaciski sprężynowe, pojedynczo obsługiwane komory
  2. Bezproblemowa diagnostyka i ustawianie parametrów za pośrednictwem wyświetlacza: Możliwość ustawiania wyświetlania i pobierania wszystkich istotnych wartości
  3. Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym: Bez użycia narzędzi
  4. Łatwe ustawianie wartości dzięki koderowi z funkcją kluczyka (naciśnij i obróć)
  5. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: Elementy nastawcze posiadają blokowaną pokrywę
  6. Ustawione wartości zapisywane są karcie pamięci: Maksymalna elastyczność podczas wymiany modułów
  7. Diagnostyka liczona w sekundach: Za pośrednictwem 6 wyświetlaczy LED – nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych

Zastosowania układu monitorowania mocy rzeczywistej PMD s10

  • Dla napędów i silników: do kontroli obciążenia, wykrywania zużycia oraz podczas konserwacji zapobiegawczej.
  • Wykrywanie pracy na sucho pomp lub ich zatrzymanie.
  • Monitorowanie zgodności i kontrolowanie ilości w urządzeniach mieszających.
  • Kontrolowanie docisku szczotek w myjniach samochodowych.
  • Monitorowanie przenośników pod kątem ich zatrzymania lub zużycia.

Zastosowania układu monitorowania izolacji PMD s20

  • Strefy operacyjne w klinikach z monitorowaniem izolacji: Do monitorowania izolacji w szpitalach. W zarządzaniu obiektami teatralnymi, w celu osiągnięcia większej dyspozycyjności aparatury.

Zastosowania układu monitorowania izolacji PMD s20

  • Instalacje pracujące na otwartym morzu, takie jak: turbiny wiatrowe, instalacje do oczyszczania, dźwigi okrętowe.

Nasza gama produktów: PMDsigma

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma zapewniają odporne na awarie monitorowanie mocy rzeczywistej lub izolacji dzięki wykorzystującej menu konfiguracji. Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem wyświetlaczy przyczynia się do skrócenia czasów postojów.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350