Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Narzędzia dla rozwiązania diagnostycznego PVIS

Łatwość diagnostyki – dzięki rozwiązaniu PVIS na serwerze OPC/OPC UA

Narzędzia dla rozwiązania diagnostycznego PVIS

Niezawodna i łatwa w obsłudze diagnostyka są warunkiem koniecznym produkcji efektywnej, oszczędnej kosztowo i nieprzerwanej. Dzięki PVIS, firma Pilz opracowała uniwersalne rozwiązanie diagnostyczne dla całej gamy urządzeń, od małych maszyn po duże instalacje.

Narzędzia PVIS OPC oparte są na serwerze OPC. Dzięki temu możliwy jest dostęp do rozbudowanej diagnostyki PVIS opartej na standardowych interfejsach programowych. Narzędzia PVIS OPC Tools można zatem wykorzystać niemal w każdym środowisku. Zapewnia to idealne rozwiązanie dla aplikacji z wykorzystaniem produktów firmy Pilz!

Korzyści dla użytkowników

  • Oszczędność czasu podczas wykrywania i usuwania usterek – maszyna może szybko zostać uruchomiona ponownie
  • Korzystanie ze zrozumiałych komunikatów tekstowych, operatorzy maszyn natychmiast wiedzą, jaki błąd wystąpił
  • Aktywne wsparcie operatora przy usuwaniu błędów za pośrednictwem kolejnych poleceń
  • Rozwiązanie PVIS mianuje „strony odpowiedzialne” za usuniecie błędu – na przykład technika do spraw konserwacji
  • Skrócenie czasu pomiędzy zatrzymaniem a ponownym uruchomieniem maszyny

Korzyści dla producentów maszyn i integratorów systemów

  • Wstępnie zdefiniowane komunikaty błędów i kolejne komunikaty zapobiegawcze dla dużej liczby urządzeń bezpieczeństwa
  • Oszczędność czasu dzięki łatwemu projektowaniu
  • Proste użytkowanie dzięki wstępnie zdefiniowanym komunikatom w wielu językach
  • Elastyczna koncepcja – nowe komunikaty są łatwe w dodawaniu; wstępnie zdefiniowane komunikaty są łatwe w adaptacji
Korzyści dla producentów maszyn i integratorów systemów

Korzyści dla operatorów maszyn

  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zrozumiałym komunikatom
  • Propozycje rozwiązań praktycznych pomocne w szybkim wznowieniu produkcji
  • Łatwe w obsłudze, nie wymagają znajomości programowania
  • Rozwiązanie diagnostyczne specyficzne dla maszyny dzięki inteligentnej koncepcji
Korzyści dla operatorów maszyn

Przejrzyste rozwiązanie diagnostyczne PVIS – Właściwości

Przejrzyste rozwiązanie diagnostyczne PVIS – Właściwości
  • Rozwiązania diagnostyczne PVIS obejmuje następujące urządzenia i programy: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server i PVIS ActiveX Control
  • Konwersja numerów błędów z różnych urządzeń automatyzacji za pośrednictwem serwera OPC Diagnostics Server na komunikaty tekstowe i komunikaty sugerujące czynności zaradcze
  • Teksty pomocy dostępne w wielu językach – łatwe w aktywowaniu w projekcie przez użytkownika
  • Wsparcie komponentu OPC UA dla serwera PVIS OPC Diagnostics Server dostępne po raz pierwszy począwszy od wersji 2.0.0
  • OPC Server – za pomocą narzędzi PVIS OPC Tools możliwa jest wizualizacja (na przykład dla konfigurowalnych kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti i napędów PMC)
  • Komunikaty diagnostyczne na kilku urządzeniach diagnostycznych, dostęp kilku systemów sterowania PVIS ActiveX do jednego serwera PVIS OPC Server

Właściwości projektów

Właściwości projektów
  • Projekty diagnostyczne tworzone są za pomocą kilku kliknięć, z wykorzystaniem znanego oprogramowania (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
  • Dla urządzeń i bloków dostępne są wstępnie zdefiniowane zrozumiałe komunikaty
  • Teksty można kopiować, dostosowywać i tworzyć od nowa
  • Komunikaty diagnostyczne można rozbudowywać zgodnie z informacją o liczbie bitów i bajtów z systemów sterowania

Właściwości robocze

Właściwości robocze
  • Jasna informacja o powstałych błędach – operator może szybko reagować na błędy
  • Docelowe wsparcie przy usuwaniu usterek i błędów – zwiększony zakres oddziaływania na nieprawidłowości działania i wydajność
  • Komunikaty o środkach zaradczych są już wstępnie zdefiniowane i zmagazynowane w narzędziach
  • PVIS przechowuje każde zdarzenie wraz z informacją o szczegółach dotyczących ich czasów odbioru i wysłania zapisaną w pamięci cyklicznej „Dziennik zdarzeń”

 

Elementy komunikatu o zdarzeniu PVIS

Elementy komunikatu o zdarzeniu PVIS
  • Zrozumiały komunikat tekstowy dotyczący zdarzenia
  • Komunikaty przedstawiające działania zaradcze dla każdego zdarzenia (do ośmiu działań)
  • Informacja tekstowa o lokalizacji na symbolu urządzenia, na temat jego zakresu działania i odpowiedzialności
  • Komunikaty mają określone priorytety – zdarzenie sprawcze jest zawsze wyświetlane na początku

Nasza gama produktów: Rozwiązanie diagnostyczne PVIS

Licencje PVIS Tools

W zależności od rodzaju aplikacji musisz dokonać wyboru pomiędzy: licencją podstawową, licencją użytkownika, licencja projektową, aktualizacją licencji podstawowej, aktualizacją licencji użytkownika lub aktualizacją licencji projektowej.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350