Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

SecurityBridge

Dzięki modułowi SecurityBridge jesteś po bezpiecznej stronie!

Moduł SecurityBridge chroni systemy sterowania firmy Pilz przed manipulacją

Dzięki modułowi SecurityBridge oferujemy rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo przemysłowe. Moduł SecurityBridge chroni konfigurowalne sterowniki PNOZmulti 2 oraz system sterowania PSS 4000 przed manipulacją związaną z nieuprawnionym dostępem. W ten sposób nie tylko zabezpieczasz się przed szpiegostwem i manipulacją, ale też gwarantujesz bezpieczeństwo pracowników i dyspozycyjność swoich maszyn!

Moduł SecurityBridge otrzymał nagrodę GIT Safety Award 2019 w kategorii bezpieczeństwo

Nagroda GIT Security Award

Aplikacja Firewall SecurityBridge zajęła 3 miejsce w konkursie GIT SECURITY Award. Nagrodę wręczono 27 listopada 2018 na targach SPS IPC Drives w Norymberdze. 

Nagroda GIT SECURITY AWARD przyznawana jest w kraju i za granicą. W sześciu kategoriach wybrano trzy innowacyjne produkty, które uzyskały najwięcej głosów. Produkt SecurityBridge rywalizował w „Kategorii A – Bezpieczeństwo i ochrona IT w automatyzacji, cyberbezpieczeństwie”. Przekonał on do siebie klientów, partnerów, czytelników GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY i gazety targowej poświęconej automatyzacji, i pokonał 14 innych finalistów.

Jak korzystać z SecurityBridge

Moduł SecurityBridge można podłączyć przed jednostką bazową PNOZmulti lub sterownikiem PSSuniversal PLC. Działa on jak serwer VPN, za pośrednictwem którego można ustanowić wirtualną sieć prywatną (VPN) składającą się z jednej lub większej liczby komputerów PC (konfiguracja PC). W ten sposób chronione jest połączenie pomiędzy komputerem PC a urządzeniem. Zmiany w konfiguracji projektu mogą wprowadzać wyłącznie użytkownicy mający odpowiednie uprawnienia. Zapobiega to nieuprawnionemu dostępowi do zabezpieczonej sieci. W rezultacie czego przesyłanie danych pomiędzy komputerem PC klienta a modułem SecurityBridge chronione jest przed manipulacją.

Moduł SecurityBridge steruje również ruchem danych procesu i monitoruje nienaruszalność systemu bezpieczeństwa. Zmiany w sumie kontrolnej wskazują na dokonanie zmian w projektach urządzeń PNOZmulti i PSS 4000.

SecurityBridge

Najważniejsze zalety:

Zalety SecurityBridge
  • Ochrona przed manipulowaniem danymi poprzez uwierzytelnianie i zarządzanie autoryzacją
  • Zwiększenie dostępności instalacji, dzięki przesyłaniu tylko niezbędnych danych (autoryzowane dane konfiguracyjne i procesowe)
  • Przekazywanie danych procesowych z niewielkim opóźnieniem
  • Wykrywanie niedozwolonych zmian w projekcie poprzez monitorowanie sumy kontrolnej (CRC)
  • Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi dzięki wykorzystaniu urządzeń pracujących w chronionej sieci
  • Zmiany konfiguracji projektu mogą być realizowane wyłącznie przez użytkowników posiadających ważne uprawnienia.

Właściwości techniczne:

  • Sieciowy interfejs umożliwia łatwą konfigurację, diagnostykę i konserwację
  • Dołączenie do centralnego systemu uwierzytelniania za pośrednictwem systemu RADIUS
  • Stałe aktualizacje niezależnie od systemu sterowania
  • Wbudowane cyfrowe wejścia i wyjścia na przykład aktywujące tunel VPN
  • Serwer VPN służący do tworzenia tunelu VPN na potrzeby bezpiecznego przesyłania danych
  • Interfejs USB do zapisywania konfiguracji w pamięci USB i odtwarzania konfiguracji z tego poziomu.
  • Ekran LED do diagnostyki i wyświetlania błędów
SecurityBridge

Nasza oferta produktowa: Bezpieczeństwo przemysłowe

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Wielka Brytania: +44 1536 462203
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Dania: +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Tajwan: +886 2 25700068