Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Revolution Pi

Pilz i Revolution Pi dla  automatyzacji przyszłości

Pilz i Revolution Pi dla  automatyzacji przyszłości

Revolution Pi firmy Kunbus jest uzupełnieniem naszej gamy produktów z obszaru sieci przemysłowych. Używany jako brama IIoT, przesyła dane ze sterowników PSS 4000 i  PNOZmulti do Twojej chmury! Dzięki czemu masz dostęp do swoich danych z każdego miejsca na świecie! Możesz wykorzystywać je w celu optymalizacji swoich procesów!

Revolution Pi bazuje na komputerze osobistym Raspberry Pi. Karta z układem elektronicznym wraz z interfejsami i łączami odpowiednimi do aplikacji przemysłowych została zaprojektowana specjalnie dla Revolution Pi. Moduł bazowy RevPi Core można rozbudować bezprzewodowo, wykorzystując odpowiednie cyfrowe i analogowe moduły We/Wy oraz moduły komunikacyjne, w zależności od wymagania.

Co zyskujesz dzięki Revolution Pi

Revolution Pi można łatwo zintegrować z architekturą systemu sterowania PSS 4000 lub PNOZmulti czy  PNOZmulti 2 i tym samym połączyć sieć automatyzacji ze środowiskiem chmury. W procesie można wykorzystać dane zarówno z nowych jak i starych instalacji.

W zależności od wymaganego standardu bezpieczeństwa Revolution Pi można połączyć  z chmurą za pośrednictwem przełącznika lub  przemysłowego firewalla.

Co zyskujesz dzięki Revolution Pi

Korzyści w skrócie

Wszystkie zalety Revolution Pi w skrócie!
  • Stanowi on optymalne rozwiązanie dla wielu obszarów aplikacji w przemyśle
  • Umożliwia gromadzenie, ocenę i przetwarzanie danych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji
  • Jest odporny na zakłócenia zgodnie z normą PN-EN 61131-2 i w pełni funkcjonalny w temperaturach od -40 do +55°C
  • Wytrzymała obudowa i złącze 24 V umożliwiają jego przemysłowe zastosowania
  • Dzięki licznym modułom komunikacyjnym istnieje możliwość wbudowania we wszystkie najbardziej popularne architektury systemowe

Właściwości techniczne

  • System operacyjny: System operacyjny Raspbian
  • Złącza komunikacyjne: 2 x USB 2.0 A (każde można ładować prądem 500 mA), 1 x micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mb/s
  • Procesor: BCM2837
  • Częstotliwość 1,2 GHz
  • Liczba rdzeni procesora 4
  • RAM: 1 GB
  • Pamięć flash MMC: 4 GB
Techniczne właściwości Revolution Pi

Nasza oferta produktowa: Revolution Pi

Moduł bazowy RevPi Core

RevPi Core jest modułem bazowym systemu Revolution Pi. Jest on wyposażony w moduł obliczeniowy Raspberry Pi.

Moduły komunikacyjne RevPi COM

Dzięki modułom komunikacyjnym można dołączać Revolution Pi do różnych sieci przemysłowych.

Moduły We/Wy RevPi IO

Dzięki modułom We/Wy moduł bazowy RevPi Core można rozszerzać o pewną liczbę cyfrowych i analogowych wejść i wyjść.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350