Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wyłącznik awaryjny PITestop

Gwarancja bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia dzięki zastosowaniu wyłącznika awaryjnego

Gwarancja bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia dzięki zastosowaniu wyłącznika awaryjnego

Zgodnie z dyrektywą maszynową, instalacja i maszyny muszą być wyposażone w wyłączniki awaryjne, aby w razie zagrożenia można było zapobiec wystąpieniu ryzyka lub je zminimalizować. Używaj wyłącznika awaryjnego PITestop do wyłączania instalacji w sytuacji zagrożenia. Wyłącznik awaryjny PITestop jest stosowany na całym świecie i spełnia wymagania wszystkich obowiązujących w skali międzynarodowej norm i przepisów – np. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 i EN ISO 13850.

Różne wersje wyłącznika awaryjnego umożliwiają jego wykorzystanie w dowolnych konfiguracjach instalacji: Od podświetlanych wyłączników awaryjnych i wersji z kluczykiem lub kołnierzem zabezpieczającym po model o stopniu ochrony IP 67. Wyłączniki awaryjne dostępne są w wersjach panelowych lub montowanych powierzchniowo.

Nowość: PITestop active – wyłącznik awaryjny dostosowany do potrzeb inteligentnej fabryki

Dzięki PITestop active firma Pilz dysponuje nową gamą wyłączników awaryjnych, które mogą być aktywowane drogą elektryczną.

Zrewidowane zostały normy PN-EN ISO 13850PN-EN 60204: stan wyłącznika awaryjnego sygnalizuje teraz podświetlenie. Jest to zasada realizowana przez aktywowane elektrycznie wyłączniki awaryjne PITestop active. Ich stan aktywności lub jej braku sygnalizuje podświetlenie.

Wyłącznik awaryjny PITestop active jest odpowiednim rozwiązaniem dla instalacji modułowych i maszyn, do których można dodawać moduły instalacji. Oznacza to możliwość projektowania maszyn z większą elastycznością. Ponadto nieaktywne części, na przykład w maszynach połączonych, można teraz łatwiej całkowicie wyłączać, zmniejszając tym samym zużycie energii.

 

Kup PITestop active teraz

PITestop active to podświetlany wyłącznik awaryjny

PITestop active, aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny

  • Możliwość aktywacji i dezaktywacji
  • Zintegrowane rozwiązanie sygnalizowania operacji
  • Oszczędność kosztów i czasu poprzez wyłączenie nieaktywnych części maszyn
  • Łatwe użytkowanie dzięki oznakowaniu części maszyn i modułów sterujących
  • Brak konieczności zakrywania nieaktywnych wyłączników awaryjnych
  • Zwiększona elastyczność dzięki szybkiej zmianie na tryb pracy maszyn połączonych

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

  • Standardowy wyłącznik awaryjny
  • Różnorodność wyłączników awaryjnych zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w każdej sytuacji
  • podświetlany, z kluczykiem, do stosowania w środowiskach wymagających odpowiedniego poziomu higieny (IP 69K)
  • Prosta, elastyczna instalacja dzięki wersjom panelowym i powierzchniowym
  • Dzięki widocznym symbolom E-STOP nie ma potrzeby dodatkowego oznakowania wyłączników
  • Wbudowana funkcja monitorowania dzięki technologii szybkozłączek (technologii push-in)
Wyłącznik awaryjny: Najważniejsze zalety

Właściwości wyłącznika awaryjnego

Właściwości wyłącznika awaryjnego
  • Zatrzaśnięcie po obróceniu w prawo/w lewo
  • Pozycja przełącznika jest wyraźnie widoczna dzięki kolorowemu wskaźnikowi w kształcie pierścienia
  • Dostępne są wersje z logo Pilz i bez niego oraz wersje z symbolem wyłącznika awaryjnego


PITestop active

  • Podświetlenie w stanie aktywności
  • Opcjonalnie dostępna jest wersja do montażu powierzchniowego za pomocą złącza M12

PITestop jako kompletne rozwiązanie

Wyłączniki awaryjne PITestop można wykorzystywać we wszystkich systemach sterowania firmy Pilz. Szeregowe podłączenie włącznika awaryjnego znacznie ogranicza nakłady na okablowanie! Obwody szeregowe można rozszerzać maksymalnie do 50 wyłączników awaryjnych.

PITestop jako kompletne rozwiązanie

Wyłącznik awaryjny do wykorzystywania w aplikacjach w każdej gałęzi przemysłu

Nasza gama produktów: Wyłącznik awaryjny PITestop

Zestawy wyłączników awaryjnych PITestop

Wstępnie zmontowane zestawy spośród różnorodnych typów dla montażu panelowego i napowierzchniowego ułatwiają wybór.

PITestop/bloki zestyków zatrzymania

Stosuj indywidualne bloki zestyków do modernizacji lub uzupełnienia używanego wyłącznika awaryjnego.

PITestop/przycisk wyłączenia

Wybierz odpowiedni wyłącznik awaryjny z naszej bogatej oferty: na przykład wyłączniki podświetlane, wersje z kluczykiem lub kołnierzem zabezpieczającym, o stopniu ochrony IP67.

PITestop/wyłącznik

Znajdziesz tutaj akcesoria do wyłączników awaryjnych PITestop/wyłączników.

Wyłącznik awaryjny PITestop active

Tutaj znajdziesz wyłącznik awaryjny PITestop active na potrzeby Twoich instalacji i maszyn.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350