Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Wszystkie zagrożenia pod kontrolą dzięki urządzeniom kontrolnym

Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Wykorzystywane są podczas wykonywania prac w strefach niebezpiecznych instalacji lub maszyny. Korzystaj z urządzeń kontroli dwuręcznej, na przykład podczas ręcznego sterowania funkcjami maszyny przy otwartych drzwiach ochronnych.

Zalety urządzeń kontrolnych w skrócie

  • Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
  • Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
  • Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę
Zalety urządzeń kontrolnych w skrócie

Właściwości urządzeń kontrolnych

Właściwości urządzeń kontrolnych
  • Plastikowa obudowa z trzema przyciskami
  • Dwa przyciski dla obsługi oburęcznej i jeden przycisk dla funkcji resetowania
  • Stopień ochrony IP50
  • Wytrzymała syntetyczna obudowa
  • Prosta obsługa za pomocą przycisku
  • Niewielka masa
  • Skrętkowy kabel zapewnia duży zasięg działania
  • Bezpieczne przechowywanie w ramach urządzenia ustalającego

Zagrożenia pod kontrolą

Stosuj je do ochrony w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy działanie urządzeń zabezpieczających należy częściowo lub w pełni zneutralizować przy maszynie znajdującej się specjalnym trybie pracy.

Urządzenia te stosuje się zazwyczaj podczas:

  • konfigurowania maszyny
  • prac serwisowych
  • monitorowania procesów
  • czynności testowania
Zagrożenia pod kontrolą

Dodaj ostateczny akcent do swojego rozwiązania!

Dodaj ostateczny akcent do swojego rozwiązania!

Skompletuj swoje rozwiązanie i uczyń łatwiejszą bezpieczną pracę w niebezpiecznej strefie Twojej instalacji lub maszyny! Można to uczynić z wykorzystaniem urządzeń kontrolnych w połączeniu z  modułami analizującymi firmy Pilz:

  • Przekaźniki do obsługi dwuręcznej P2HZ
  • Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s6
  • Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ e2.1p
  • Dwuręczny moduł systemu bezpieczeństwa PNOZmulti
  • Podsystemy systemu sterowania PSS 4000

Urządzenie PITjog jest zatem gotowe do wykorzystania w dowolnej gałęzi przemysłu!

Nasza gama produktów: Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Akcesoria PITjog

Dowiedz się więcej o  akcesoriach do urządzenia PITjog.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350