Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Lampy mutingu PITsign

Bezpieczne wyświetlanie stanów mutingu

Lampy mutingu PITsign

Muting jest to tymczasowe, automatyczne zawieszenie funkcji bezpieczeństwa w trakcie normalnej pracy maszyny. Najczęściej jest on wymagany podczas wprowadzania materiału do wnętrza lub wyprowadzania na zewnątrz strefy niebezpiecznej. Sygnalizuje on wyłączenie urządzeń zabezpieczających i ostrzega osoby przed niezamierzonym lub umyślnym wkroczeniem do obszaru niebezpiecznego. Stosuj lampy mutingu PITsign!

Więcej niż sama lampa!

  • Jako podzespoły służące do monitorowania funkcji mutingu lub jako kompletne rozwiązanie w połączeniu z innymi produktami firmy Pilz
  • Zwiększone bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki sygnalizowaniu statusu mutingu
  • Płynna produkcja w strefach mutingu
  • Kompletne rozwiązanie w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami kontrolnymi
  • Bezpieczne, bezbłędne sterowanie lampami mutingu
  • Niezawodne monitorowanie działania lamp
Więcej niż sama lampa!

Sygnały generują bezpieczeństwo

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

W trakcie czynności mutingu operator musi być ostrzegany o powstającym niebezpieczeństwie spowodowanym przerwaniem funkcji bezpieczeństwa. Do tego celu specjalnie zaprojektowano lampy mutingu PITsign. Lampy te włączają się z chwilą uruchomienia trybu mutingu.

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

  • Niemonitorowana lampa mutingu
  • Odpowiednia do stosowania z kurtynami świetlnymi PSENopt, urządzeniami o wyjściach dwubiegunowych, przekaźnikiem bezpieczeństwa PMUT X1P

Monitorowane lampy mutingu PIT si1.2

  • Lampa mutingu
  • Przeznaczone do aplikacji aż do Kategorii 4 zgodnie z normą EN 954-1, SIL 3 zgodnie z normą EN/ISO 62061, PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • W przypadku uszkodzenia lampy 2 sygnałowe wyjścia półprzewodnikowe generują ostrzeżenie i komunikat
  • Do uniwersalnego użytku dzięki wbudowanemu monitorowaniu lampy zgodnie z wymaganiami normy 61496-1/-2 dotyczącą optoelektronicznych urządzeń ochronnych

Lampa mutingu LED PIT si2.1

  • Niemonitorowana lampa mutingu LED
  • np. odpowiednia do stosowania z kurtynami świetlnymi PSENopt, programowalnymi systemami sterowania PSS, modułami o wyjściach dwubiegunowych, przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P
  • Okres eksploatacji do 50 000 godzin

Moduł lampy sygnalizacyjnej PIT si3.1

  • Niemonitorowany moduł lampek sygnalizacyjnych
  • Sygnalizacja różnych stanów pracy i instalacji (czerwony i pomarańczowy element świetlny)
  • Sygnalizacja błędów procesu i naruszenia stref ostrzegawczych (pomarańczowy element świetlny)
  • Odpowiednia do stosowania z  systemem kamer bezpieczeństwa SafetyEYE

Bezpieczne sygnały

Wykorzystaj lampy mutingu PITsign w aplikacjach gdzie obszar maszyny lub części maszyny, zabezpieczony jest przez optoelektroniczne urządzenia ochronne.

Można je wykorzystywać na przykład w:

  • komorach maszyn lub robotów
  • instalacjach spawania laserowego
  • systemach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym

Zastosowania w przemyśle

Zastosowania w przemyśle

Wykorzystaj nasze bariery świetlne PSENopt i lampy mutingu! Otrzymasz idealne rozwiązanie dla stanowisk przemieszczania i załadunku, w których działanie urządzeń zabezpieczających jest przerywane na krótko. Wszystkie zaawansowane bariery świetlne oferują rozbudowane funkcje, takie jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe. Gdy materiał przemieszcza się przez obszar bramki, promień bariery świetlnej jest przerywany na krótki czas i włącza się lampa mutingu, mająca na celu niedopuszczenie do wkroczenia w niebezpieczną strefę. Dostępne są takie akcesoria jak lustra, osłony przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, obudowy zapewniające stopień ochrony IP6k9k i drążki testowe.

Nasza gama produktów: Lampy mutingu PITsign

Lampy mutingu PITsign

Dzięki firmie Pilz masz wybór pomiędzy monitorowanymi i niemonitorowanymi lampami mutingu. Możesz również wybrać żarówki bądź diody LED.

Akcesoria do lamp mutingu

Można również wykorzystać akcesoria do lamp mutingu PITsign.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350