Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PMIopen – otwarta platforma sprzętowa do Twojego oprogramowania

Terminale operatorskie z serii PMI 5

PMIopen – otwarta platforma sprzętowa do Twojego oprogramowania

Panele HMI wykorzystywane są do wizualizacji procesów oraz obsługi interakcji człowieka z maszyną. Terminale operatorskie PMI 5 realizują złożone zadania diagnostyki i wizualizacji. Wydajne procesory RISC o taktowaniu 1 GHz zapewniają szybką pracę nawet w złożonych aplikacjach.

Urządzenia PMI 5 są kompatybilne z wszystkimi powszechnie używanymi programami do wizualizacji. Można wybrać spośród wielu rozmiarów wyświetlacza, od 3,5 do 15 cali. Zapewnia to niezbędną elastyczność projektów.

Zalety i funkcje terminali operatorskich PMIopen

  • Otwarta platforma sprzętowa – kompatybilna z wszystkimi powszechnie używanymi programami do wizualizacji
  • Wizualizacja z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows® CE
  • Proste i intuicyjne użytkowanie, a także wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie rozmiarów ekranów, interfejsów i funkcjonalności
  • Szybka i łatwa instalacja pakietów programowych z wykorzystaniem programu PMI 5 Assistant
  • Odpowiednie do wizualizacji systemów PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) i PNOZmulti
  • Rozbudowane funkcje diagnostyczne PVIS oraz system sterowania PSS 4000. Inne opcje diagnostyczne bezpiecznego systemu magistrali SafetyBUS p, SafetyNET p oraz konfigurowalnego kompaktowego sterownika PNOZmulti.
  •  
Korzyści w skrócie

Nasza oferta produktowa: PMIopen

PMIopen

PMIopen umożliwia użytkownikowi również wykorzystanie własnego oprogramowania do wizualizacji pozwalającego uruchomić posiadany już przez niego pakiet programowy.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Pobierz tutaj program PMI 5 Assistant do łatwej instalacji pakietów programowych.

Pobierz oprogramowanie PMI 5 Assistant

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350