Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PMIvisu – terminal operatorski wyposażony w oprogramowanie do wizualizacji

Terminale operatorskie z serii PMI v5 i PMI v7e

PMI z wbudowanym oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu

Interfejsy HMI stanowią łącze pomiędzy operatorem i maszyną. Funkcja komunikacji musi być szczególnie efektywna, a także intuicyjna w obsłudze. Terminale operatorskie PMIvisu wyposażone są w licencjonowane oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Umożliwia ono profesjonalną wizualizację instalacji i maszyn. Proste, z natychmiastową, przejrzystą informacją!

Wyświetlacze dostępne są w dwóch wersjach, każdy w dwóch rozmiarach: Wybierz spośród serii v7e w rozmiarach 4,3” i 7” lub serii v5 o dużej mocy, dostępnej w rozmiarach 7” lub 12”. Obie wersje zapewniają wyjątkową funkcjonalność i jakość.

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

Dzięki PMIvisu v704e i v707e dostępne są obecnie ekonomiczne panele do diagnostyki i wizualizacji. Urządzenia PMIvisu zawierają preinstalowany i licencjonowany pakiet rozwiązań – obejmujący terminale operatorskie PMI oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti dla profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Wyświetlacze wyposażone są w system operacyjny Linux i dostępne są zarówno w kompaktowym rozmiarze 4,3 cala, jak i w wariancie 7 cali. Dostępny jest program PMI Manager do prostego uruchomienia i zarządzania panelami.

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

Zalety i funkcje jednostek kontrolnych PMIvisu

  • Profesjonalna wizualizacja dzięki oprogramowaniu PASvisu
  • Wytrzymały panel dotykowy
  • Szybka wizualizacja dzięki procesorom dużej mocy
  • umożliwia realizację funkcji HMI wykorzystywanych do skutecznego planowania projektów
  • Prosty rozruch i zarządzanie z wykorzystaniem programów PMI Assistant/PMI Manager
  • Odpowiednie do zastosowania na całym świecie z uwagi na obsługujące format Unicode zarządzanie językami
  • Uprawnienia dostępu przydzielane są za pośrednictwem wbudowanego menedżera użytkownika, wykorzystującego
  • do 500 zmiennych
  • Wszechstronna biblioteka na potrzeby graficznej wizualizacji sterownika PLC i modułów bezpieczeństwa, lista diagnostyczna i o wiele więcej funkcji
  • Projektowanie, opracowanie i produkcja
Przegląd korzyści związanych z zastosowaniem PMIvisu

Nasza oferta produktowa: PMIvisu

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350