Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PMIcontrol – kompletne rozwiązania dla sterowania, diagnostyki i wizualizacji

Terminale operatorskie serii 6

Terminale operatorskie serii 6

Nasze oprogramowanie zapewnia wsparcie w realizacji procesów o coraz większej złożoności. Wysoko wydajne modele PMI serii 6 wyposażone są w sterownik Soft PLC zgodnie z normą IEC 61131-3, wraz z wizualizacją. Umożliwia on profesjonalną diagnostykę i wizualizację, kontrolę całego procesu – wszystko w jednym urządzeniu.

Terminale operatorskie wyposażone są w przyjazną dla użytkownika wizualizację. Są one również kompatybilne z popularnymi programami HMI. Dzięki otwartym interfejsom produkty PMI są wysoce kompatybilne i dzięki temu idealnie nadają się do wykorzystania w Twoim systemie sterowania. Trzy rozmiary wyświetlaczy w zakresie od 7 do 15 cali zapewniają Ci niezbędną elastyczność.

Zalety i funkcje urządzeń operatorskich PMIcontrol

  • Profesjonalna kontrola, wizualizacja i diagnostyka instalacji i maszyn
  • Sterownik programowy Soft PLC zgodny z normą IEC 61131-3
  • Wysoka wydajność dzięki wszechstronnej diagnostyce (PVIS) kompaktowego sterownika PNOZmulti.
  • Wbudowany protokół CANopen i funkcjonalność ModBus TCP Master
  • Łatwa instalacja pakietów programowych z wykorzystaniem programu PMI 6 Assistant
  • Wyposażone w system operacyjny Windows Embedded Compact 7
  • Wizualizacja docelowa systemu CODESYS
Korzyści w skrócie

Nasza oferta produktowa: PMIcontrol

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350