Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kalkulator parametrów bezpieczeństwa PAScal

Narzędzie do weryfikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego

Na podstawie informacji o zastosowanych komponentach, kalkulator bezpieczeństwa PAScal oblicza poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), które mogą być osiągnięte w odniesieniu do instalacji i maszyn. Zgodność wyników obliczeń z obowiązującymi wymaganiami jest w dalszej kolejności weryfikowana odpowiednio do normy PN-EN ISO 13849 w przypadku PL oraz PN-EN/IEC 62061 w przypadku SIL. Narzędzie sygnalizuje konieczność wykonania ewentualnych dodatkowych czynności. Poznaj złożoność narzędzia PAScal, dzięki naszej animacji!

Bezpłatne pobieranie i kontakt

Nielicencjonowaną wersję oprogramowania PAScal można pobrać bezpłatnie. W razie potrzeby możesz nabyć klucz licencyjny, który pozwala korzystać z wielu dodatkowych funkcji.

Jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania PAScal, skontaktuj się z naszą międzynarodową linią wsparcia technicznego pod numerem: +49 711 3409-444 lub przesyłając wiadomość na adres support@pilz.com.

Wykorzystaj zalety narzędzia obliczeniowego PAScal!

  • Obliczanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1
  • Niezawodne i przejrzyste zarządzanie dużymi projektami
  • Pracujący w sieci moduł programowy Decentralised Project Manager ułatwia pracę zespołową
  • Łatwość odnajdywania komponentów z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania
  • Automatyczna aktualizacja projektów po wprowadzeniu zmian w bibliotekach
  • Raporty i interfejs dostępny w 6 językach
  • Obliczenia certyfikowane przez TÜV SÜD
  • Zachowanie poufności danych (dzięki pracy narzędzia PAScal w obrębie systemu)
  • Możliwość wykorzystania danych pochodzących z oceny ryzyka
  • Niezależność produktu dzięki funkcjom importowania i eksportowania informacji z bibliotek innych producentów (w formatach VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal itd.)
Wykorzystaj zalety narzędzia obliczeniowego PAScal!

Wysoka wydajność oraz szeroki zakres funkcjonalności

Wysoka wydajność oraz szeroki zakres funkcjonalności
  • PAScal obsługuje format biblioteki VDMA 66413
  • Znormalizowana prezentacja danych
  • Edytor umożliwia tworzenie indywidualnych bibliotek komponentów oraz eksportowanie ich do innych formatów, takich jak VDMA 66413

Aplikacje

Krok 1 – Utwórz projekt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Pierwszy krok polega na zapisaniu ogólnych danych projektu lub maszyny. Oparte jest to na sekwencji czynności operacyjnych lub jest wprowadzane bezpośrednio do programu. Wersję tę można albo śledzić automatycznie, wykorzystując aktualną datę, albo za pośrednictwem numeru określonego przez użytkownika.

Tworzenie projektu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Krok 2 – Utwórz funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Następnie w kolejnych krokach utwórz odpowiednie funkcje bezpieczeństwa dla każdego ryzyka. Nadaj funkcjom bezpieczeństwa nazwę i opisz ich znaczenie. Wprowadź żądaną wartość PLr (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849) lub wyznacz ją na podstawie wykresów ryzyka.

Tworzenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Krok 3 – Modeluj funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Następnie zaprojektuj funkcje bezpieczeństwa na podstawie dostępnych schematów elektrycznych. Nie ma potrzeby wprowadzania poszczególnych elementów projektu dzięki rozbudowanej bibliotece. Można je po prostu przeciągnąć do okna edytora metodą „przeciągnij i upuść”.

Funkcja wyszukiwania dla różnych komponentów

Im większa liczba tworzonych bibliotek i komponentów, tym trudniejsze jest zidentyfikowanie prawidłowych komponentów zgodnych z normą PN-EN ISO 13849. Pomocna jest tutaj funkcja wyszukiwania. Niezbędnym krokiem po wyborze urządzenia podstawowego jest dokonanie wyboru spośród różnych wersji lub aplikacji urządzenia. W dowolnej chwili można dodawać uzupełniające dokumenty, rysunki, schematy elektryczne itd. w celu wzbogacenia oceny ryzyka o szczegółowe opisy.

Czy istnieją komponenty charakteryzujące się stopniem zużycia zależnym od liczby cykli? Kalkulator bezpieczeństwa wyświetla dane wymagane dla odpowiedniego urządzenia lub struktury.

Narzędzie to wylicza również wartość CCF (= Common Cause Failure – usterka o wspólnej przyczynie). Lista pytań kontrolnych wyszczególnionych w normie PN-EN ISO 13849-1 pomocna jest do opisywania poszczególnych pozycji.

W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty wymagany poziom bezpieczeństwa PLr, zostanie to zaznaczone w programie. W całym procesie modelowania można wyświetlać aktualny stan oceny dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN ISO 13849-1/EN/IEC 62061 w zakładce wyników SRP/CS.

Modelowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Krok 4 – Ostateczna ocena i raport zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Końcowy raport zawiera pełną informację potrzebną do archiwizacji. Jego zakres, konstrukcja i język można dostosować do wymagań użytkownika.

Całkowicie nowe konfiguracje występują rzadko, dlatego też dużą część danych można ponownie wykorzystać do następnego projektu. W rezultacie wyznaczenie poziomu bezpieczeństwa staje się niezwykle łatwe!

Analiza ryzyka i raport zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1

Nasza gama produktów: Kalkulator parametrów bezpieczeństwa PAScal

Kalkulator parametrów bezpieczeństwa PAScal – licencje

Wybierz licencję do programu PAScal, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350