Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Bariery świetlne PSENopt

Bariery świetlne do ochrony palców, dłoni i ciała

Bariery świetlne PSENopt

Bariery świetlne PSENopt mogą być wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu tam, gdzie koncepcja bezpieczeństwa nie zakłada stosowania wygrodzeń stałych. Dzięki kompaktowym rozmiarom i łatwej instalacji bariery świetlne umożliwiają tworzenie ergonomicznych środowisk pracy. Dotyczy to między innymi procesów, w których w każdym cyklu wymagana jest interwencja operatora.

W ofercie dostępne są bariery świetlne typu 2/typu 4 spełniające wymagania normy EN/IEC 61496-1/-2 oraz wersje do ochrony palców, dłoni i ciała, o długości od 15 cm do 180 cm. W uzupełnieniu do podstawowych barier świetlnych, wszystkie bariery świetlne typu Advanced oferują rozbudowane funkcje, takie jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe. Bariery świetlne PSENopt slim mogą być używane w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.

Dostępne są dodatkowe akcesoria, takie jak lustra odchylające, kolumny zabezpieczające przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, obudowy zapewniające stopień ochrony IP6K9K oraz testery rozdzielczości.

Wysoka wydajność dzięki barierom świetlnym PSENopt

  • Pole ochronne oraz zdolność wykrywania można łatwo dostosować do procesu.
  • Wyższa wydajność dzięki krótszym czasom reakcji
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka dzięki wbudowanym diodom LED umożliwiająca skrócenie czasów przestoju
  • Kompleksowa oferta obejmuje dodatkowe akcesoria – idealne rozwiązanie w połączeniu z bezpieczną technologią sterowania firmy Pilz

Dla każdej branży – dodatkowe zalety barier świetlnych PSENopt Advanced

Zaawansowane bariery świetlne PSENopt
  • Prosta konfiguracja i uruchomienie dzięki zastosowaniu PSENopt Configurator
  • Trzy funkcje w ramach jednej bariery świetlnej: muting, blanking i łączenie kaskadowe
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Elastyczna instalacja dzięki funkcji kodowania

Kompaktowe bariery świetlne, wysoki poziom bezpieczeństwa – dodatkowe zalety PSENopt slim

  • Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Skuteczna ochrona przed wtargnięciem dzięki możliwości łączenia kaskadowego

Funkcje barier świetlnych PSENopt

Właściwości barier świetlnych PSENopt i PSENopt Advanced
  • Zgodne z normami PN-EN/IEC 61508 i PN-EN/IEC 61496-1/-2
  • Bezpieczeństwo palców, dłoni i ciała oraz kontrola dostępu
  • Wykorzystywane do aplikacji aż do PL c (typ 2), PL e (typ 4)
  • Wbudowane funkcje: Monitoring pętli sprzężenia zwrotnego, reset, zatwierdzanie, diagnostyka (PSENopt), muting i blanking (PSENopt Advanced) oraz łączenie kaskadowe (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • Brak martwych stref (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Bariery świetlne dla każdej dziedziny przemysłu

Niewidzialne pole ochronne zapewnia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia. Przerwanie wiązki skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia.

Bariery świetlne PSENopt zapewniają typ ochrony IP6K9K w obudowach ochronnych, i tym samym są odpowiednie dla środowisk o wysokiej wilgotności, w których obowiązują wysokie wymagania dotyczące higieny. Lustra umożliwiają odbicie wiązek kurtyny świetlnej, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie większego obszaru bez konieczności stosowania dodatkowych barier świetlnych. Dzięki kolumnom ochronnym bariery świetlne są chronione przed wstrząsami, kolizjami i drganiami nawet w trudnych warunkach przemysłowych.


Muting, blanking i łączenie kaskadowe z wykorzystaniem kurtyn PSENopt Advanced

Przekonaj się o wielofunkcyjności naszych barier świetlnych PSENopt Advanced! Funkcje te stwarzają duże możliwości optymalnej integracji kurtyn świetlnych PSENopt w Twoim zakładzie:

  • Funkcja mutingu pozwala odróżniać ludzi od materiałów

Bariery świetlne z funkcją mutingu sprawdzają się przy transportowaniu materiałów do i ze stref zagrożenia, na przykład przy załadunku palet. Muting to bezpieczne, zautomatyzowane i tymczasowe wstrzymywanie działania urządzenia zabezpieczającego.

  • Blanking zapewnia elastyczność i ciągłość procesów produkcyjnych

Bariera świetlna wykorzystuje funkcję blankingu do realizowania prostych projektów maszyn. Dzięki niej zyskuje się dużą elastyczność procesu: pole chronione można dostosowywać do różnych materiałów oraz szybko modyfikować w zależności od potrzeb!

  • Funkcja łączenia kaskadowego zapewnia skuteczną ochronę przed wtargnięciem w chroniony obszar

Możliwe jest łatwe zabezpieczanie sąsiadujących ze sobą chronionych obszarów. Pozwala ona zabezpieczyć przód, górę i tył maszyny za pomocą tylko jednego systemu barier świetlnych.

Bariery świetlne dla każdej dziedziny przemysłu

Bariery świetlne PSENopt slim dla aplikacji o ograniczonych przestrzeniach

Bariery świetlne PSENopt slim w dziurkarkach

Dzięki wąskiej konstrukcji bariery świetlne PSENopt slim są odpowiednie do aplikacji o ograniczonej przestrzeni oraz w drzwiach i bramkach bezpieczeństwa. Bariery świetlne typu 2 i 4 gwarantują ochronę palców i dłoni. Dzięki funkcji łączenia kaskadowego bez występowania martwych stref zapewniają one również skuteczne zabezpieczenie przed wkroczeniem do obszaru chronionego. Wykorzystuj urządzenia PSENopt slim w połączeniu z konfigurowalnym systemem bezpieczeństwa PNOZmulti lub na przykład PNOZsigma, w rezultacie otrzymasz bezpieczne, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie dla swojej aplikacji.

Zastosowanie barier świetlnych w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Bariery świetlne z wyjściem półprzewodnikowym PSENopt

Bariera świetlna PSENopt

Bariery świetlne typu 2 i typu 4 są wykorzystywane do ochrony dostępu (za pomocą 1 wiązki) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/IEC 61496-1/-2.

Podstawowa kurtyna świetlna typu 2, ochrona ciała

Możliwość wykorzystania podstawowych kurtyn świetlnych typu 2 do ochrony ciała zgodnie z normą PN-EN 61496-1.

Podstawowe bariery świetlne typu 2, ochrona dłoni

Podstawowe bariery świetlne typu 2 są odpowiednie do ochrony dłoni zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.

Podstawowe bariery świetlne typu 4, ochrona ciała

Bariery świetlne używane są do ochrony ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.

Podstawowe bariery świetlne typu 4, ochrona palców

Podstawowe bariery świetlne typu 4 do ochrony palców spełniają wymagania normy EN/IEC 61496-1/-2.

Podstawowe bariery świetlne typu 4, ochrona dłoni

Podstawowe bariery świetlne typu 4 do ochrony dłoni można zastosować w aplikacjach zgodnych z normą EN/IEC 61496-1/-2.

Bariery świetlne serii Advanced typu 2, ochrona dłoni

Bariery świetlne serii Advanced typu 2 do ochrony dłoni są odpowiednie dla aplikacji aż do PL c. Funkcjonalności barier świetlnych obejmują muting, blanking i łączenie kaskadowe.

Bariery świetlne serii Advanced typu 4, ochrona dłoni

Barier świetlnych serii Advanced typu 4 do ochrony dłoni można używać w aplikacjach aż do PL e. Realizują funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego.

Bariery świetlne serii Advanced typu 4, ochrona palców

Bariery świetlne serii Advanced typu 4 do ochrony palców mogą być używane w aplikacjach aż do PL e. Są one również odpowiednie do realizacji funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego.

Bariery świetlne typu 2, ochrona dłoni

Wąskich barier świetlnych typu 2 do ochrony dłoni można używać w aplikacjach o ograniczonych przestrzeniach aż do PL c. Posiadają one funkcję łączenia kaskadowego bez martwych stref.

Bariery świetlne typu 4, ochrona palców

Wąskie bariery świetlne typu 4 do ochrony palców są odpowiednie do aplikacji aż do PL e. Umożliwiają realizację funkcji łączenia kaskadowego bez występowania martwych stref.

Bariery świetlne typu 4, ochrona dłoni

Wąskie bariery świetlne typu 4 do ochrony dłoni, są odpowiednie dla aplikacji o ograniczonej przestrzeni aż do PL e. Posiadają one funkcję łączenia kaskadowego bez martwych stref.

Akcesoria do barier świetlnych PSENopt

Znajdź odpowiednie akcesoria do barier świetlnych PSENopt

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350