Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Bezpieczne rozwiązanie automatyzacji dla pras krawędziowych

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip należą do mobilnych systemów bezpieczeństwa. Monitorują one cały proces zginania. Po zainstalowaniu na górnej matrycy, system wykrywa nawet najmniejsze obce ciało w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Produkt ten cechuje się dużą wytrzymałością i  dostępnością maszyn.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip obejmują następujące dwa typy produktów:

  • Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip – bezpieczna modernizacja pras
  • Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 – zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla nowoczesnych pras krawędziowych

 

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip – bezpieczna modernizacja pras

Możliwe jest połączenie mobilnego systemu bezpieczeństwa PSENvip z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti lub z systemem sterowania PSS 4000! W połączeniu z jednostką szybkiego sterowania w systemie PSS 4000 wersja PSENvip umożliwia nawet 50% wzrost wydajności w dynamicznym trybie mutingu. Dzięki komunikatom diagnostycznym na wyświetlaczu LCD możliwa jest realizacja wydajnej pracy!

Ważne dla użytkownika: W przypadku prawidłowej instalacji i właściwego ustawienia parametrów systemu PSENvip (zarówno w wersji podstawowej, jak i w wersji z systemem sterowania PSS 4000) nie wprowadzono żadnych zasadniczych zmian w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów – zakres prac dotyczących certyfikacji jest minimalny.

Więcej informacji można uzyskać w naszym Leksykonie pod hasłem „Istotna zmiana”.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip
Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 – zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla nowoczesnych pras krawędziowych

PSENvip 2 jest drugą generacją wizyjnego systemu bezpieczeństwa. Łatwość obsługi, maksymalna wydajność i wysoka dyspozycyjność maszyn to cechy charakterystyczne PSENvip 2. Objętość odbiornika została zmniejszona o około 50%.

Można teraz wykorzystać system PSENvip 2 w połączeniu z systemem sterowania PSS 4000! Wystarczy tylko podłączyć jednostkę szybkiej analizy PSENvip 2 jako dodatkowy moduł. Wykorzystaj jeszcze krótszy czas wyłączenia i krótszy dystans zatrzymania narzędzia w prasach krawędziowych.

System PSENvip 2 nie wymaga wyświetlacza: wszystkie czynności związane z uruchomieniem i konfiguracją wykonuje się bezpośrednio z poziomu interfejsu systemu sterowania prasą krawędziową. Dzięki temu jako użytkownik możesz dokonać wszystkich ustawień z jednego miejsca.

Nowość: Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip LR do pras specjalnego przeznaczenia

Nowa wersja PSENvip R LR jest pierwszym i jedynym systemem zabezpieczeń pras krawędziowych charakteryzującym się obszarem chronionym o zasięgu do 18 metrów. Dzięki temu jest on idealny do monitorowania pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe. Instalacja systemu PSENvip R LR na istniejących prasach jest szybka i prosta. Nadajnik pozostaje ten sam, należy tylko wymienić odbiornik. Możesz monitorować swoją prasę tandemową, korzystając tylko z jednego systemu zabezpieczeń bez konieczności stosowania kombinacji systemu mobilnego i kurtyn świetlnych!

Dzięki wersji PSENvip R LR  masz również do dyspozycji system zabezpieczeń z możliwością podłączenia w czasie pracy: Jeśli umieścisz dwie prasy krawędziowe obok siebie, możesz usunąć spomiędzy nich nadajnik i odbiornik. Wówczas nadajnik z maszyny 1 będzie współpracował z odbiornikiem z maszyny 2 – bez konieczności ponownego włączania! System PSENvip R LR pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Ponadto wersja PSENvip R LR  charakteryzuje się wysoką odpornością.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip LR

System zabezpieczeń przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy pras krawędziowych – zalety

  • Maksymalne bezpieczeństwo zgodne z normami EN 12622
  • Innowacyjny, optyczny system wykorzystujący diody LED zapewnia wysoką dyspozycyjność i wydajność (w porównaniu z systemami laserowymi)
  • Wytrzymałe systemy zabezpieczeń – niewrażliwe na odbicia i na światło zewnętrzne/rozproszone, a także na wibracje oraz zróżnicowanie obszarów temperatur (spowodowane na przykład przez podgrzewane narzędzia).
  • Długi okres eksploatacji diod LED oznacza skrócenie czasów konserwacji
  • Łatwa regulacja i szybka wymiana narzędzi – dzięki innowacyjnej technologii i oprogramowaniu umożliwiającym skrócenie czasów przestoju
  • Uruchamianie i konfiguracja za pośrednictwem wbudowanego wyświetlacza (w przypadku PSENvip) lub interfejsu sieciowego na sterowniku prasy krawędziowej (w przypadku PSENvip 2)
  • Bardzo krótki czas wyłączania i niewielkie przemieszczenie po wyłączeniu narzędzia roboczego prasy krawędziowej – dzięki wbudowanej funkcjonalności FAST uruchamianej w module szybkiej analizy, należącym do jednostki kontroli (w przypadku zastosowania systemu PSENvip 2)

Właściwości systemu zabezpieczeń

Właściwości systemu zabezpieczeń
  • Duża chroniona powierzchnia (19 x 38 mm) z trzema obszarami wykrywania
  • Maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi 10 m dla urządzenia PSENvip i 13 m dla urządzenia PSENvip 2
  • Zaawansowany obszar pomiarowy do detekcji elementu
  • Zintegrowany układ kamer wykorzystuje sprawdzoną technologię SafetyEYE.
  • Wiązka światła diody LED jest bezpieczna dla ludzkiego wzroku.
  • Pełna integracja z otoczeniem dzięki jednostce szybkiej analizy (w systemie PSS 4000) i konfiguracja z wykorzystaniem interfejsu HMI sterownika prasy krawędziowej (PSENvip 2)

Kompletne rozwiązanie dla pras krawędziowych i modernizacji pras.

Dynamiczny muting dla zwiększonej wydajności

System sterowania PSSuniversal PLC wykonuje dwa główne zadania: Monitoruje dynamiczny muting i przebieg prędkości w trakcie pracy pras. Funkcje te są dostępne w postaci bloków w platformie programowej PAS4000. W rezultacie możliwe jest zbliżanie materiału przez dłuższy czas z większą prędkością w trakcie procesu zginania. Czas przemieszczania górnego narzędzia z małą prędkością jest ograniczony do minimum.

Bezpieczne hamowanie prasy w przypadku narzędzi o dużych rozmiarach

Niektóre narzędzia wykorzystywane w prasach krawędziowych nie mogą być zabezpieczane z użyciem konwencjonalnego rozwiązania z powodu ich rozmiaru. Jednak zgodnie z normą PN-EN 12622 każda linia zginania musi być chroniona przez zabezpieczony obszar o szerokości 15 mm po stronie operatora. Spełnienie wymagań tej normy wymaga umieszczenia narzędzia całkowicie wewnątrz pola widzenia systemu zabezpieczeń. W tym przypadku system PSENvip jest idealnym rozwiązaniem.

Specjalna funkcja narzędzi uzyskała certyfikat TÜV Nord i można ją wykorzystywać do klasyfikowania różnych rozmiarów narzędzi na potrzeby PSENvip. Dla klasy 1 ochrona jest zgodna z wymaganiami normy. W przypadku narzędzi klasy 2 i 3, obraz z kamery może tylko częściowo je identyfikować z powodu jego rozmiaru.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip są zdolne do bezpiecznego monitorowania narzędzia nawet o dużych kształtach: poprzez podniesienie punktu przełączenia lub zmianę prędkości w trakcie opuszczania narzędzia na metalową blachę. Kontrolują one kontur narzędzia i dokonują przydziału do klasy 1, 2 lub 3. Informacja o przydzielonej klasie narzędzia jest przesyłana do sterownika, który następnie generuje sygnały zgody dla narzędzi należących do klas 2 i 3. Monitorowane są również punkty przełączenia określone w wyniku analizy ryzyka.

Kompletne rozwiązanie dla pras krawędziowych

Wykorzystanie w przemyśle systemów ochrony bezpieczeństwa

Nasza gama produktów: Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

System bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip jest dostępny w różnych wariantach wykonania. Najważniejsze są bezpieczeństwo i wydajność.

Akcesoria do systemu bezpieczeństwa

Pilz oferuje szeroki asortyment akcesoriów do wizyjnych systemów bezpieczeństwa PSENvip.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350