Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech

PSENmech – i drzwi ochronne pozostają zamknięte

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech

Mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech są właściwym rozwiązaniem do bezpiecznego monitorowania ruchomych osłon. Otwarcie osłon powoduje wzbudzenie czujników bezpieczeństwa PSENmech. Za pomocą urządzenia kontrolnego niebezpieczne ruchy maszyny zostają sprowadzone do stanu zatrzymania.

Wykorzystując zwiększone oddziaływanie na aktuator, czujniki bezpieczeństwa PSENmech uniemożliwiają niezamierzone otwarcie drzwi ochronnych. Dzięki mechanicznie kodowanym aktuatorom spełniają one wymagania normy PN-EN 1088 (ochrona przed obejściem).

Zalety bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych

  • Elastyczność i szybkość instalacji
  • Wysoka dyspozycyjność instalacji
  • Maksymalnie 4 poziome i pionowe kierunki zbliżania.
  • Wbudowana ochrona przed nieuprawnionym manipulowaniem
  • Długi okres eksploatacji dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej wytrzymałości mechanicznej
  • Odpowiednie dla najróżniejszych aplikacji dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy
  • Krótki czas uruchamiania i przestojów
  • Wodoszczelna obudowa odporna na zabrudzenie i kurz
  • Bezpieczne kompletne rozwiązanie w połączeniu z urządzeniami kontrolnymi Pilz

Właściwości mechanicznego czujnika bezpieczeństwa

Właściwości mechanicznego czujnika bezpieczeństwa
  • Do monitorowania położenia ruchomych osłon zgodnie z normą PN-EN 60947-5-3
  • Przeznaczony do aplikacji aż do poziomu PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061 (w celu spełnienia najwyższych wymagań konieczne jest użycie 2 urządzeń)
  • Stopień ochrony: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Liczba kierunków wzbudzania: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą czujnika PSENmech

W przypadku aplikacji wymagającej najwyższej kategorii bezpieczeństwa (do kategorii 4 wg normy PN-EN 954-1) zalecamy połączenie czujnika PSENmech z innym czujnikiem bezpieczeństwa (PSENmech, PSENmag lub PSENcode).

Połącz mechaniczny czujnik bezpieczeństwa z bezpieczną techniką sterowania firmy Pilz – uzyskasz bezpieczne, kompletne rozwiązanie.

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą czujnika PSENmech

Wykorzystanie czujnika bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza gama produktów: Mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech

PSENmech z urządzeniem ryglującym

Mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech z urządzeniem ryglującym zapewniają blokowanie drzwi ochronnych (urządzenie ryglujące) do momentu zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego. Zapobiegają one również przerwaniu produkcji spowodowanemu przez nieuprawniony dostęp.

Czujnik bezpieczeństwa PSENmech z oddzielnym aktuatorem

Sprawdzone pod kątem spełniania potrzeb w zakresie bezpiecznego monitorowania osłon ruchomych – mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech z oddzielnym aktuatorem.

Akcesoria

Idealnie kompatybilne z czujnikami PSENmech: Złącza szeregowe PDP67, śruby i o wiele więcej.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350