Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Najwyższy poziom bezpieczeństwa w przystępnej cenie

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Magnetyczneczujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania położenia osłon zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-5-3, a także do ogólnego monitorowania położenia. Czujniki PSENmag umożliwiają zaprojektowanie zoptymalizowanego kosztowo systemu obejmującego czujnik i system sterowania firmy Pilz wraz z odpowiednim certyfikatem.

Zwarta konstrukcja czujnika PSENmag pozwala zaoszczędzić przestrzeń instalacji. Złącze i przewód dla każdego kierunku montażu i zbliżania oraz zapewniona odległość działania, 3 mm lub 8/10 mm, umożliwiają elastyczną instalację. Wykorzystaj szybką i wygodną instalację czujnika bezpieczeństwa!

Nowość: Wersje czujnika PSENmag ze stali nierdzewnej – wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe

Czy wymagasz szczególnie wytrzymałych czujników bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych? Wybierz magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag z obudową ze stali nierdzewnej! Czujniki z obudową ze stali nierdzewnej PSENmag są szczególnie odpowiednie do zastosowania w obszarach o dużym zanieczyszczeniu i o wysokich wymaganiach dotyczących zachowania czystości. Idealnie nadają się również do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem.

Wersje PSENmag ze stali nierdzewnej charakteryzują się dużą wytrzymałością w przypadku ekstremalnie wysokich i niskich temperatur i  trwałością dzięki odporności na wibracje i uderzenia. Ich wysoka wartość B10D oznacza szczególnie długi okres eksploatacji. Przyjazną dla użytkownika diagnostykę gwarantują dodatkowe styki sygnałowe i wbudowane diody LED.

Wybieraj bezpieczne i ekonomiczne uniwersalne rozwiązanie firmy Pilz: Możesz łączyć czujniki PSENmag z obudową ze stali nierdzewnej z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti lub przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma!

Wykorzystaj zalety czujników PSENmag!

  • Gwarantowana oszczędność i długi okres eksploatacji – bez zużywania części mechanicznych
  • Instalacja nie wymaga dużej przestrzeni ani czasu,
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka dzięki dodatkowemu stykowi sygnałowemu i diodom LED
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Możliwość zastosowania w warunkach dużego zanieczyszczenia i  surowych wymagań dotyczących zachowania czystości
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w strefach potencjalnie niebezpiecznych.
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z jednostkami analizującymi firmy Pilz

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa
  • Magnetyczna zasada działania
  • Przeznaczone dla aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061
  • Posiada dopuszczenie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX
  • Odległości przełączania od 3 mm do 8 mm
  • Odpowiednie do połączenia szeregowego
  • Konstrukcja o przekroju kwadratowym lub okrągłym
  • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP6K9K
  • Wersja bez diod LED i z diodami LED
  • Dostępna również wersja z kablem

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Nasze czujniki magnetyczne PSENmag są idealne do monitorowania drzwi ochronnych i pozycji we wszystkich aplikacjach dzięki ochronie przed nieuprawnionym manipulowaniem. Czujniki można zainstalować w taki sposób, aby były niewidoczne. Oznacza to, że pozostaną w pełni funkcjonalne nawet wówczas, gdy zostaną ukryte za niemagnetycznymi materiałami.

Czujniki PSENmag są odpowiednie do wykorzystania w klasycznym projektowaniu urządzeń mechanicznych. Zastosowanie czujników bezpieczeństwa jest zalecane w obszarach, w których występują wysokie wymagania dotyczące higieny – na przykład w przemyśle spożywczym, opakowaniowym lub farmaceutycznym.

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Wykorzystanie w przemyśle magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Magnetyczne czujniki PSENmag

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych

Idealne w łączeniu z wszystkimi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz: bezstykowe, magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych.

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych

Bezstykowe czujniki magnetyczne PSENmag do przekaźników elektronicznych są idealne do łączenia z elektronicznymi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz.

Akcesoria do czujników magnetycznych

Idealnie dopasowany do czujników magnetycznych PSENmag: przewód, liczne typy interfejsu PDP67, śrubki, podkładki dystansowe, wsporniki montażowe, podkładki odwrotne i wiele innych.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7028
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Szwajcaria: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 462203

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 21 60880878-216
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350